Universel. Puissant. Flexible. Il y a de nombreuses raisons de choisir le système d'amplification QuantumX de HBM pour l'acquisition de vos données. Le module MX471B permet à votre système QuantumX d'être parfaitement raccordé à votre réseau CAN et de profiter de la haute vitesse CAN.

Le MX471B permet de lire les messages CAN et fonctionne comme une passerelle CAN. Les résultats de mesure sont directement transmis en tant que messages CAN.

Le MX471B comporte quatre interfaces CAN indépendants et permet la lecture et l'écriture de messages CAN. Ceci signifie réellement que l'utilisation du MX471B permet d'acquérir des informations CAN d'une manière synchrone.

Dans les essais mobiles, la base de temps du module d’acquisition de signaux CAN doit être absolument synchronisée avec les autres modules ayant des entrées analogiques ou dans le cas d’un laboratoire avec un banc d’essai travaillant comme passerelle d'entrées analogiques vers des bus CAN ou bien encore du CAN vers EtherCAT (CX27B).

Le MX471B permet la lecture de messages CAN, CCP ou xCP-on-CAN et fonctionne comme une passerelle en transférant n’importe quelle entrée analogique en un message CAN. Par exemple, les entrées de jauge de contrainte sur un MX1615B sont transmises en messages CAN par le MX471B. 

Avantages des caractéristiques impressionnantes du MX471B :

  • 4 voies que vous pouvez configurer individuellement : Entrée / Sortie (Réception/Transmission)
  • CAN haute vitesse / ISO 11898 : CAN 2.0A/B, Standard / Identifiant étendu
  • Vitesse de transmission configurable individuellement
  • Choix de la résistance de terminaison interne
  • Connecteur standard conforme CiA : 9-pin D-Sub (mâle)

Caractéristiques appliquées à la réception CAN :

  • Au maximum jusqu'à 128 signaux et au total 9600 signaux par seconde peuvent être reçus par port
  • Types de signaux acceptés : Standard, Mode dépendant, Mode signal
  • CAN Calibration Protocol (CCP) et eXtended Calibration Protocol (xCP-over-CAN) sont supportés

Caractéristiques relatives à la transmission CAN :

  • Au maximum jusqu'à 200 signaux et au total 4800 signaux par seconde peuvent être transmis
  • N'importe quelle entrée de mesure QuantumX comprenant des signaux calculés en temps réel peut être transmise
  • Type de signal : signal 4 bit

La configuration est très facile, en utilisant par exemple les fichiers sous format DBC. Le logiciel permet de générer une base de données en format DBC pour chaque voie.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
English
Chinese
Japanese
German
Brochures
English
English (US)
German
Portuguese
Japanese
Chinese
Manuels d’emploi
English
English
German
English
Japanese
Chinese
English, German
English, German
Italian
Accessoires
Italian
English
English
German
German, English
Italian
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Russian
Russian
Tech Notes

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente