QuantumX MX471 Module de passerelle pour CAN /CAN FD QuantumX MX471 Module de passerelle pour CAN /CAN FD | HBM

Le QuantumX MX471C - Pour les essais réels et sur banc d’essai avec CAN FD sous contrôle

Le module MX471C pour bus CAN FD de la gamme QuantumX vous permet d'intégrer simultanément jusqu'à quatre réseaux CAN ou CAN FD dans un système d'acquisition de données QuantumX et peut être étendu à autant de modules que nécessaire.

Ce module est capable de recevoir tout signal depuis CAN FD, CAN, CCP, xCP-on-CAN/FD, J1939, ISOBUS ou CANopen et peut être combiné avec des modules d’entrée de mesures analogiques. De plus, l’enregistreur de données est parfaitement adapté à l’enregistrement CAN FD pour les essais de véhicules mobiles ou les applications de surveillance de parc automobile. Ainsi, tous les signaux peuvent être récoltés sous la forme d’un flux de signaux bruts (CAN RAW) et décodés sur PC ou via un logiciel d’enregistrement. Les signaux peuvent également être décodés en temps réel et transférés vers une sortie de tension analogique (MX878B) ou, par exemple, vers un bus de terrain (CX27C) basé sur Ethernet afin d'être lus par le contrôleur du banc d’essai.

Grâce au mode passerelle CAN vous pouvez transmettre jusqu'à 200 signaux d’entrée analogiques vers un système d’automatisation et donc d’intégrer facilement un nouvel équipement à votre banc d’essai existant ou à tout enregistreur portable ou équipement de test. Ainsi, tous les signaux peuvent être encodés en temps réel, ce qui permet d'obtenir des latences faibles < 1 ms.

Le MX471C fonctionne également comme une passerelle Ethernet. Ainsi, tout signal provenant de modules MX directement interconnectés peut être transféré vers Ethernet et vers un PC ou un enregistreur.

De plus, les messages peuvent être fractionnés, selon les besoins, et réassemblés, par exemple dans le cas de fonctionnement passerelle CAN vers CAN.

Puissant

  • Acquisition de données horodatées sur maximum quatre bus CAN FD entièrement indépendant
  • Un seul appareil pour la réception de données (décodage en temps réel embarqué ou brut), transfert de signal analogique et passerelle Ethernet en parallèle
  • Débits de transfert de données élevés jusqu’à 4 MBit/s en mode CAN FD

Réception et transmission avec un débit élevé des données

Haute connectivité

  • Réception de nombreux différents protocoles tels que CAN FD, CAN 2.0 A/B, CCP, xCP-on-CAN, J1939, ISOBUS, CANopen
  • Transfert de toute donnée analogique depuis les modules QuantumX connectés vers CAN FD ou CAN
  • Transfert de toute donnée analogique depuis les modules QuantumX connectés vers un PC ou un enregistreur de données

Intégration flexible à des réseaux différents grâce aux nombreux protocoles supportés

Usage universel

  • Quatre voies configurables individuellement, indépendante électriquement
  • Solution idéale pour les mesures impliquant plusieurs systèmes CAN bus (voies configurables individuellement)
  • Génération de paquets et transmission d’entrées analogiques via messages CAN (mode passerelle)
  • Large gamme d'accessoires : Câbles, connecteurs, drivers et pack logiciel

Enregistrement synchrone des signaux du bus, entièrement synchronisés avec les données des capteurs analogiques provenant de modules MX, du fait de la parfaite intégration avec la gamme QuantumX

QuantumX MX471C – CAN FD

  • Datarate: up to 4 MBit/s
  • Supported: ISO CAN FD 11898-1:2015, CAN 2.0 A/B, J1939, ISOBUS, CANopen
  • Interfaces: Gigabit-Ethernet, FireWire, Integration into backplane

HBMshop  QuantumX overview

Universel. Puissant. Flexible. Il y a de nombreuses raisons de choisir le système d'amplification QuantumX de HBM pour l'acquisition de vos données. Le module MX471B permet à votre système QuantumX d'être parfaitement raccordé à votre réseau CAN et de profiter de la haute vitesse CAN.

Le MX471B permet de lire les messages CAN et fonctionne comme une passerelle CAN. Les résultats de mesure sont directement transmis en tant que messages CAN.

Le MX471B comporte quatre interfaces CAN indépendants et permet la lecture et l'écriture de messages CAN. Ceci signifie réellement que l'utilisation du MX471B permet d'acquérir des informations CAN d'une manière synchrone.

Dans les essais mobiles, la base de temps du module d’acquisition de signaux CAN doit être absolument synchronisée avec les autres modules ayant des entrées analogiques ou dans le cas d’un laboratoire avec un banc d’essai travaillant comme passerelle d'entrées analogiques vers des bus CAN ou bien encore du CAN vers EtherCAT (CX27B).

Le MX471B permet la lecture de messages CAN, CCP ou xCP-on-CAN et fonctionne comme une passerelle en transférant n’importe quelle entrée analogique en un message CAN. Par exemple, les entrées de jauge de contrainte sur un MX1615B sont transmises en messages CAN par le MX471B. 

Avantages des caractéristiques impressionnantes du MX471B :

  • 4 voies que vous pouvez configurer individuellement : Entrée / Sortie (Réception/Transmission)
  • CAN haute vitesse / ISO 11898 : CAN 2.0A/B, Standard / Identifiant étendu
  • Vitesse de transmission configurable individuellement
  • Choix de la résistance de terminaison interne
  • Connecteur standard conforme CiA : 9-pin D-Sub (mâle)

Caractéristiques appliquées à la réception CAN :

  • Au maximum jusqu'à 128 signaux et au total 9600 signaux par seconde peuvent être reçus par port
  • Types de signaux acceptés : Standard, Mode dépendant, Mode signal
  • CAN Calibration Protocol (CCP) et eXtended Calibration Protocol (xCP-over-CAN) sont supportés

Caractéristiques relatives à la transmission CAN :

  • Au maximum jusqu'à 200 signaux et au total 4800 signaux par seconde peuvent être transmis
  • N'importe quelle entrée de mesure QuantumX comprenant des signaux calculés en temps réel peut être transmise
  • Type de signal : signal 4 bit

La configuration est très facile, en utilisant par exemple les fichiers sous format DBC. Le logiciel permet de générer une base de données en format DBC pour chaque voie.

Documentation produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
QuantumX MX471C - Data Sheet English
QuantumX MX471C - Datenblatt German
QuantumX MX471C - データシート Japanese
QuantumX MX471C - 数据表 Chinese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX Driver per CANape - Manuale di istruzione Italian
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Tech Notes
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multilingue
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis

This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis.

Multilingue
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.