La couche eDAQ Vehicle Network Communications Layerde Somat (ECPU-PLUS-COM) propose 3 interfaces CAN, 1 Bus véhicule (VBM) et un port de communication GPS. C'est une couche extrêmement souple fournissant une corrélation directe entre les voies Bus véhicule avec les données physiques (analogiques, thermocouples et fréquences) mesurées ainsi que le GPS.

Il est possible de raccorder jusqu'à 254 voies Bus véhicule par entrée, permettant ainsi de traiter pratiquement sans limites un nombre global élevé de voie sur un système eDAQ. À la différence des autres produits d’acquisition de données, les voies Bus véhicule ne prennent pas d’entrée analogique. En fait, chacune des 254 voies est entrée directement par un connecteur simple.

L'ECOM peut être employé comme une oreille discrète sur un réseau contrôleur ou si nécessaire, il peut devenir un participant actif faisant des demandes d’information spécifiques. Un simple masque logique est utilisé pour identifier les cadres exigées dans une base de données textuelle facilement gérée, qui identifie où un message unique apparait dans le cadre. En employant ces méthodes, non seulement il ne faut qu’un temps court de formation pour en maîtriser son utilisation, mais il est facilement manipulable à l'aide des outils comme Microsoft Excel où PGN (Parameter Group Numbers), PID (Parameter identifiers) ou même des adresses d’information directes peuvent être ajoutées ou modifiées. La couche gère beaucoup de bases de données prédéfinies telles que J1939 et OBDII, ainsi il est aussi facile que le « point and click » pour obtenir l'information standard.

Le port de communication GPS est conçu pour fonctionner avec les appareils Somat GPS.

Caractéristiques produit

Aspect

Dimensions: 9.2"W x 9.7"L x 1.3"H (23cmW x 25cmL x 3.3cmH)
Poids: 4.4lbs (2.0kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: (5) Somat M8 Female Bulkhead Connector

Entrées

CAN Haute Vitesse

Nombre d'entrée: 3
Protocole: 2.0A, 2.0B
Taux de transfert au choix (bps): 1M, 500K, 400K, 250K, 125K, 100K, 50K and 41.6K
Alimentation capteurs au choix: 3V à 12V, 200mA
Voies : 254/Réseau

Modules Bus Module (VBM)

Nombre d'entrée: 1
Modules VBM disponibles: VBM-CAN, VBM-VPW, and VBM-J1708, VBM-KWP2000
Alimentation capteur au choix: 3V à 12V, 200mA; réglage automatique pour modules VBM 
Voies: 254

Port GPS

Nombre d'entrée: 1
Port: Dédié communication GPS pour les appareils  Somat GPS 

Comprenant

4 Câbles capteur Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Module Bus CAN véhicule

Le module CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) conditionne les paramètres du réseau véhicule pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Récepteur GPS (5 hertz)

Le récepteur GPS de SoMat (EGPS-5HZ) est un récepteur GPS WAAS du marché avec un taux de mise à jour de 5 Hz.

Module Bus véhicule J1708

Le module Bus véhicule J1708 de SoMat (EVBM-J1708) conditionne les paramètres de réseau du véhicule J1708 pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Module Bus véhicule J1850 VPW

Le module Bus véhicule J1850 VPW de Somat (EVBM-VPW) conditionne les paramètres réseau véhicule J1850 VPW pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Câble de prolongation (0.4 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (2 m)

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (5 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Câble de prolongation (10m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (15 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble capteur (2 m)

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Câble capteur (10m)

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

The E-AC/15 is a high-quality 3 meter power supply which provides 15 volts DC from a standard 120/240-volt AC input.

Téléchargements Software et Firmware

Click here to download software files for Somat eDAQ

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Français
English
German
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
English
Brochures
English
Français
German
Manuels d’emploi
English
English
English
Accessoires
English
English
Instructions de sécurité
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Logiciel

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multilingue

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multilingue

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multilingue

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multilingue

Related Products

Somat EGPS-200 Receiver
The EGPS-200 precision GPS receiver is engineered for non-contact speed measurements in professional vehicle testing applications.
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.