La couche Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer (EHLS) dispose de 16 entrées analogiques différentielles et simultanées à haut niveau sur des connecteurs indépendants. Il est possible de raccorder jusqu'à quatre couches EHLS sur un système simple eDAQ permettant d’aller jusqu'à 64 voies. En réseau de multiples eDAQ peuvent gérer pratiquement sans limites de nombreuses voies de comptage simultanément.

L'EHLS peut en soi accepter n'importe quelle entrée analogique +/- 80V mais aussi des modules de traitement Somat SMART, c’est une vraie couche universelle. Pratiquement toute les entrées thermocouples, jauges de contrainte, accéléromètres, microphones, capteurs amplifiés ou non peuvent être raccordées à cette couche. Les taux d’échantillonnage sélectionnables, l’alimentation des capteurs et le filtrage numérique simplifient l'installation de n'importe quelle voie. Il y a également plusieurs options de calibrage, comme par une valeur définie, un calibrage externe, par des points multiples définis mais aussi par shunts avec des logiciels intégrés à l'aide du module Strain SMART.

L'EHLS est disponible en option avec une sortie analogique. Les fichiers de calibrage, directement compatible avec le logiciel de simulation, adaptent les sorties analogiques aux unités.

Caractéristiques produit

Aspect

Dimensions: 9.2"W x 9.7"L x 1.3"H (23cmW x 25cmL x 3.3cmH)
Poids: 4.4lbs (2.0kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: 16 connecteurs Somat M8 Femmelle presse étoupe Bulkhead Connector

Entrées

Plage:

Pleine échelle Minimale: ±62.5mV
Pleine échelle maximale: ±80V

Impédance d'entrée:

10MΩ = Plages jusqu'à +/- 10V
100kΩ = Plages au dessus de +/- 10V

Résolution: 16-bit ADC, across specified full-scale range

Taux d'échantillonnage: Indépendamment réglé

100 kHz Master Clock= 0.1 Hz à 100 kHz
98.3 kHz Master Clock= 0.1 Hz à 98,304Hz

Alimentation capteur: 3V à 28V avec incréments de 1V, 400mW par voie

Filtrage:

Analogique: 25 kHz, flitre passe-bas 8-pole Butterworth
Numérique: choix logiciel; 8-pole Butterworth and Linear Phase

Comprend

16 câbles capteurs Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Options produit

Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer, Analog Out (EHLS-AO)

La couche Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer, Analog Out (EHLS-AO) délivre des sorties analogiques à partir des signaux conditionnés qui peuvent être employées dans la création d’essais de longévité en laboratoire. Dans un laboratoire de simulation, le système eDAQ de Somat peut y être installé comme sur un composant ou un véhicule. Cette pratique est fortement recommandé, en effet vous est assuré que toutes les instrumentations et propriétés des capteurs sont exactement les même pour la simulation en laboratoire que celles qui ont servi pour la collecte des données sur le terrain. Au lieu d’être enregistrés, les signaux analogiques en sortie sont envoyés comme des données de série chronologiques pour que le banc d'essai les analyse. Le contrôleur peut alors développer des dossiers séquences qui sont joués dans le banc d'essai, reproduisant la dynamique exacte du terrain dans le laboratoire.

Avantages:

Uniformité/Précision

Les même traitements du signal, fichiers et calibrations sont employés à la fois sur le terrain et en laboratoire.

Installation facile

Il suffit de configurer une fois l'eDAQ et l'utiliser dans les deux applications. Le fichier de calibration des sorties analogiques est compatible avec le logiciel de simulation classique.

Comprend

1 câble de sortie Somat SAC-TRAN-AO-2

Codification

Le code suivant est utilisé pour identifier la configuration de la couche.

EHLS - XX

eDAQ Layer EHLS

Options

B = Base Layer. AO = Analog Out.

Breakout Box, Analog Out

La boîte de sortie analogique de SoMat (EBB-AO) est une boite de sortie pour l'option sortie analogique pour eDAQ sur les couches EHLS et EBRG.

ICP-Type Signal Conditioning Module

Le module de traitement de signal ICP (EICP) de SoMat est un élément de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.

M8 Hex Nut Wrenches

Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.

Strain SMART Module

Le module de contrainte SMART de SoMat (SMSTRB4-xxx) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS. Le module SMART pour les mesures de contrainte fournit à l'excellent conditionnement de signal provenant de jauges de contrainte montées en ¼, ½ et pont complet.

Thermocouple SMART Module

Le module SMART pour thermocouples de SoMat (SMITC) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.

Câble de prolongation (0.4 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (2 m)

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (5 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Câble de prolongation (10m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (15 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Transducer Cable, Analog Out (2 m)

The SoMat Analog Out Transducer Cable (SAC-TRAN-AO-2) is a high-quality pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Câble capteur (2 m)

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Câble capteur (10m)

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

SoMat Pressure Sensor SPT-HLS

The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.

View full product details

Product No.: SPT-HLS

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-SAE6ADAPT

SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M)

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).

Part Number: SPT-1/4NPTADAPT

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.

Téléchargements Software et Firmware

Click here to download software files for Somat eDAQ

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Français
English
German
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
English
Brochures
English
Français
German
Manuels d’emploi
English
English
English
Accessoires
English
English
Instructions de sécurité
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Logiciel

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multilingue

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multilingue

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multilingue

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multilingue
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.