La couche eDAQ Bridge Layer de Somat (ELBRG) propose 16 entrées analogiques différentielles et simultanées bas niveau sur des connecteurs indépendants. C’est une couche extrêmement souple ; elle fonctionne à la fois avec des capteurs amplifiés et non amplifiés, comme les jauges de contrainte, les accéléromètres, les capteurs de pression ou de force, les capteurs de pesage et autres signaux analogiques.

L'EBRG permet le raccordement de jauges montées en 1/4, ½ et ponts complets. Une voie de mesure de contraintes est vraiment simple à installer grâce aux réglages automatiques d’équilibrage à zéro et de gain, mais aussi avec une sélection rapide du taux d’échantillonnage par logiciel, l’alimentation et le filtrage numérique. Il y a plusieurs options de calibrage, avec le calibrage avec une valeur définie, calibrage externe, en multipoints et par shunts avec les outils logiciels intégrés. Quatre résistances de calibrage de shunt par voies sont également incluses avec sélection du sens du shunt par logiciel.

L'EBRG est disponible en option avec une sortie analogique. Le sfichiers de calibrations , directement compatibles avec le logiciel de simulation, adaptent les sorties aux unités.

Caractéristiques produit

Aspect

Dimensions: 9.2"W x 9.7"L x 1.3"H (23cmW x 25cmL x 3.3cmH)
Poids: 4.4lbs (2.0kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: (16) connecteurs femelle Somat Bulkhead 

Entrées

Plage:

Pleine échelle minimale: ±625μV
Pleine échelle maximale: ±10V

Résolution: 16-bit ADC, pour la plein échelle spécifiée

Taux d'échantillonnage: Indépendamment du réglage

100kHZ Master Clock= 0.1Hz à 100kHz
98.3kHz Master Clock= 0.1 Hz à 98,304Hz

Filtrage:

Analogique: 25kHz, filtre passe-bas 8-pole Butterworth
Numérique: sélectionnable par logiciel; 8-pole Butterworth et Linear Phase

Conditionnement de jauges de contrainte:

Supports: 1/4, 1/2, and Full Bridge Devices
Alimentation: 5V (Bipolar ±2.5) or 10V (Bipolar ±5)
Résistance de pont:

1/2 et pont complet: 100 à 10000Ω.
1/4 de pont: Résistance de complément; spécifiée 350Ω (EBRG-350) ou 120Ω (EBRG-120)

Quatre résistance de shunt par voie:

50k Ω,100k Ω, 200k Ω, 500k Ω

Sens du shunt au choix: upscale (-Sig to -Ex), downscale (-Sig to +Ex)

Comprend

16 câbles capteur Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Options Produit

Analog Out (EBRG-AO)

La couche eDAQ Bridge Layer (EBRG-AO) délivre des sorties analogiques à partir des signaux conditionnés qui peuvent être employées dans la création d’essais de longévité en laboratoire. Dans un laboratoire de simulation, le système eDAQ de Somat peut y être installé comme sur un  composant ou un véhicule. Cette pratique est fortement recommandé, en effet vous est assuré que toutes les instrumentations et propriétés des capteurs sont exactement les même pour la simulation en laboratoire que celles qui ont servi pour la collecte des données sur le terrain. Au lieu d’être enregistrés, les signaux analogiques en sortie sont envoyés comme des données de série chronologiques pour que le banc d'essai les analyse. Le contrôleur peut alors développer des dossiers séquences qui sont joués dans le banc d'essai, reproduisant la dynamique exacte du terrain dans le laboratoire.

Avantages:

Conformité/Précision

Les même traitements du signal, fichiers et calibrations sont employés à la fois sur le terrain et en laboratoire

installation facile

Il suffit de configurer une fois l'eDAQ et l'utiliser dans les deux applications. Le fichier de calibration des sorties analogiques est compatible avec le logiciel de simulation classique.

Comprend

1 câble de sortie Somat SAC-TRAN-AO-2 

Codification

Le code suivant est utilisé pour identifier la configuration de la couche.

EBRG - XXX - XX
eDAQ Layer EBRG

Résistance de complément pour 1/4 de pont

120 Ω
350 Ω

Options

B = Base
Layer AO = Analog Out

Breakout Box, Analog Out

La boîte de sortie analogique de SoMat (EBB-AO) est une boite de sortie pour l'option sortie analogique pour eDAQ sur les couches EHLS et EBRG.

M8 Hex Nut Wrenches

Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.

Câble de prolongation (0.4 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (2 m)

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (5 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Câble de prolongation (10m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble de prolongation (15 m)

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Câble capteur (2 m)

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Câble capteur (10m)

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Transducer Cable, Analog Out (2 m)

The SoMat Analog Out Transducer Cable (SAC-TRAN-AO-2) is a high-quality pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
English
Brochures
English
Français
German
Manuels d’emploi
English
English
English
Accessoires
English
English
Instructions de sécurité
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Logiciel

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multilingue

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multilingue

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multilingue
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.