La couche eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) de Somat (ELNTB) mesure 32 voies de température à partir de thermocouples sur des entrées non isolées. Les thermocouples peuvent être avec des matériaux et calibrages différents; l'ELNTB est compatible avec les quatre modèles courants (J, K, T et E). Chaque voie est individuellement réglable sur ces thermocouples.

Puisque chacune des 16 voies x 2 est équipée d’une compensation de soudure froide, l'ELNTB a une excellente précision de voie en voie. C'est particulièrement valable lorsque l’on fait des mesures avec des gradients thermiques.

En plus de la couche ELNTB, un module Somat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) est exigé pour la terminaison thermocouple.

Caractéristiques produit

Aspect

Dimensions: 9.2"W x 9.7"L x 1.3"H (23cmW x 25cmL x 3.3cmH)
Poids: 4.4lbs (2.0kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: (2) 37 Pin High Density D-Sub

Entrées

Précision:

Compensation de soudure froide (CSF): +/- 0.5° C
Thermocouples (voie à voie sur CSF): +/- 0.1° C (non inclues les imprécisions du thermocouple)

Résolution: 16-bit ADC
taux d'échantillonnage: Indépendamment du réglage, 0.1Hz-5Hz
Filtrage: Guard Filters sont utilisés avant ADC sur chaque voie, suivi par filtrage numérique.
Types de Thermocouple:

Typeplage
K Type-200° C à 1372° C
T Type-200° C à 400° C
E Type-200° C à 1000° C
J Type-200° C à 1200° C

Terminaison Thermocouple: les Thermocouples sont terminés dans une boite de soudure froide de 16 voies.

Comprend

2 câbles CBL-0007-00 

Exige

2  Boites de soudure froide 16 entrées "Somat Cold-Junction Thermocouple Boxes"

Cold Junction Thermocouple Box

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type J -16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 32

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) is an accessory for the eDAQ ENTB and eDAQlite ELNTB layers.

Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m)

The SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) is a high-quality, pre-molded cord set with Male/Male 37-Pin HD D-Sub connectors.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Français
English
German
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
English
Brochures
English
Français
German
Manuels d’emploi
English
English
English
Accessoires
English
English
Instructions de sécurité
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Logiciel

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multilingue

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multilingue

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

Multilingue

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multilingue
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.