Somat eDAQlite
L'eDAQlite est le choix idéal pour le raccordement d’un petit nombre de voies où la compacité et la robustesse sont essentielles.
L'idée avec l'eDAQlite de SoMat est de faire n’importe quels essais et n’importe où avec une version compacte de l'eDAQ de SoMat. Conçu à partit de la même technologie, l'eDAQlite de SoMat possède également un conditionnement de pointe du signal et une capacité pour exécuter le traitement des informations en interne; déclenchement, stockage intelligemment des données et faire des calculs complexes.
Quelque soit le nombre voies, élevé ou petit, les systèmes eDAQ et eDAQlite de SoMat peuvent accomplir des essais, vous utilisez alors une même et seule famille de produits. Pas besoin de formation et de nouveau logiciel ou formats de fichier ; les systèmes peuvent être raccordés ensemble en réseau sans aucune faille.
L'eDAQlite compact de SoMat peut être installé discrètement pour rassembler des données dans des endroits particuliers ; par exemple, derrière un panneau de tableau de bord (voir la photo). Le stockage intelligent des données rassemble les données de mesure appropriées sous une forme condensée et maniable plutôt que d’avoir des gigaoctets de résultats.
Pour des clients se lançant dans la mesure et essais, l'eDAQlite de SoMat a des coûts de démarrage moindres et peut facilement être étendu selon que vos besoins changent ou augmentent. Puisque tous les systèmes de HBM SoMat sont faciles à utiliser, s’installent aisément et fonctionnent rapidement, le mise en service sera u n succès et rapide pour vous, vous obtiendrez vos données même dans l’environnement le plus sévère qui soit.
Alimentation:
Flash interne:
DRACHME interne:
Le module de traitement de signal ICP (EICP) de SoMat est un élément de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.
Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.
Le module de contrainte SMART de SoMat (SMSTRB4-xxx) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS. Le module SMART pour les mesures de contrainte fournit à l'excellent conditionnement de signal provenant de jauges de contrainte montées en ¼, ½ et pont complet.
Le module SMART pour thermocouples de SoMat (SMITC) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.
Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.
Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.
Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.
Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.
Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat
Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.
Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente