Cold Junction Thermocouple Box
The SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.
Somat ELNTB - Couche non isolée pour thermocouples eDAQlite
La couche eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) de Somat (ELNTB) mesure 16 voies de température à partir de thermocouples sur des entrées non isolées. Les thermocouples peuvent être avec des matériaux et calibrages différents; l'ELNTB est compatible avec les quatre modèles courants (J, K, T et E). Chaque voie est individuellement réglable sur ces thermocouples.
Puisque chacune des 16 voies est équipée d’une compensation de soudure froide, l'ELNTB a une excellente précision de voie en voie. C'est particulièrement valable lorsque l’on fait des mesures avec des gradients thermiques.
En plus de la couche ELNTB, un module Somat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) est exigé pour la terminaison thermocouple.
Dimensions: 6.9" W x 5.6" L x 0.7" H (18cm W x 14cm L x 2cm H)
Poids: .84 lbs (.39 kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: 37 Pin High Density D-Sub
Précision:
Compensation de soudure froide (CSF): +/- 0.5° C
Thermocouple (Voie en voie sur le CSF): +/- 0.1° C (ne comprend pas les imprécisions du thermocouple)Résolution: 16-bit ADC
Taux d'échantillonnage: Indépendamment réglé, 0.1Hz-5Hz
Filtrage: des Guard Filters sont utilisés avant le ADC sur chaque voie, suivi du flitre numérique.
Types de Thermocouple:
Type Plage K Type -200° C to 1372° C T Type -200° C to 400° C E Type -200° C to 1000° C J Type -200° C to 1200° C Terminaison Thermocouple: Les Thermocouples sont terminés dans une boite Cold JunctionBox à 16 voies.
(1) Câble CBL-0007-00
(1) Boitier 16 voies Somat Cold-Junction Thermocouple Box

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) is an accessory for the eDAQ ENTB and eDAQlite ELNTB layers.

The SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) is an accessory for the eDAQ and eDAQlite NTB layers.

The SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) is a high-quality, pre-molded cord set with Male/Male 37-Pin HD D-Sub connectors.
Cliquez ici pour télécharger les fichiers software du eDAQlite