Module Bus CAN véhicule
Le module CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) conditionne les paramètres du réseau véhicule pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.
Somat ELDIO- eDAQlite Digital Input/Output Layer de Somat
Please note: HBM has made the difficult decision to discontinue eDAQ, eDAQXR, eDAQ-lite, and eDAQXR-lite platforms at the end of 2020 as the efforts to maintain the technology base for these products have become unsustainable. Click here for more information including last time buy opportunities as well as information on other options for rugged mobile data acquisition.
La couche entrée-sortie numériques eDAQlite Digital Input/Output Layer de Somat (ELDIO) est une couche extrêmement souple qui peut mesurer des entrées/sorties numériques, des compteurs d'impulsion, des décodeurs, des bus véhicule et des informations GPS. L'ELDIO est équipé de huit voies qui peuvent être utilisées en tant qu’entrées/sorties numériques avec quatre voies additionnelles pour des entrées de large-gamme.
Six compteurs d’impulsion configurables sont intégrés dans les voies numériques. Une couche peut également soutenir jusqu'à deux interfaces bus véhicule indépendants par l’intermédiaire des modules Vehicle Bus Smart Modules.
Le port de communications GPS est conçu pour fonctionner avec les appareils Somat GPS.
Dimensions: 6.9" W x 5.6" L x 0.7" H (18cm W x 14cm L x 2cm H)
Poids: 0.91lbs (0.42kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: (6) Somat M8 Female Bulkhead Connector
Entrés/Sorties numériques
Nombre d'entrées: 8
Plage de tension:Stabilisée: -0.2 à +45 VDC
Transitoires à court terme: -0.4 to +100 VDCAlimentation capteur: 5V ou 12V @1A
Niveau de précision: +/-20mV
Les niveaux de commutation d'entrée sont programmablesLarge plage d'entrées numériques
Nombre d'entrées: 4
Plages de tension:Stabilisée: -45 à +45 VDC
Transitoires à court terme: -100 to +100 VDCAlimentation capteur: 5V ou 12V @1A
Niveau de précision: +/-20mV
Les niveaux de commutation d'entrée sont programmablesCompteurs d'impulsion
Nombre d'entrées: 6
Modes de compteurs d'impulsion: Pulse Width Period, Pulse On Period, Pulse Rate and Quadrature Decoder
Pulse Rate & Quadrature: Count Rising Edge Pulses for Inputs and 1MHz. Maximum Pulse Rate is over 4 Billion
Pulse Width Period et Pulse on Period: Measured using s 5MHz clock (200 nSec resolution)
Fréquence minimale mesurable: .0012 Hz
(3) Câbles capteurs Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)
Le Somat GPS Receiver (EGPS-5HZ) est un module récepteur du marché WAAS-enabled GPS ayant un taux d'update de 5Hz. Le récepteur recoit sans interruption et utilise jusqu'à 12 satellites pour calculer sa position et la mettre à jour. Les voies disponibles incluent la latitude, la longitude, l'altitude, la vitesse en m/s, la vitesse MPH, les Speed Knots, le titre, l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute, la seconde, la nanoseconde et le nombre de satellites.
Codification
La codification suivante est utilisée pour identifier la configuration de la couche.
ELDIO - X
eDAQ Layer ELDIO
Options
B = Base Layer
5HZGPS = 5Hz GPS Receiver

Le module CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) conditionne les paramètres du réseau véhicule pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Le récepteur GPS de SoMat (EGPS-5HZ) est un récepteur GPS WAAS du marché avec un taux de mise à jour de 5 Hz.

Le module Bus véhicule J1708 de SoMat (EVBM-J1708) conditionne les paramètres de réseau du véhicule J1708 pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

Le module Bus véhicule J1850 VPW de Somat (EVBM-VPW) conditionne les paramètres réseau véhicule J1850 VPW pour être synchroniquement mesurés par les systèmes eDAQ et eDAQlite.

The SoMat Pulse Conditioning Module (EPCM) is ideal for magnetic pickup type transducers.

Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.
Cliquez ici pour télécharger les fichiers software du eDAQlite