ICP-Type Signal Conditioning Module
Le module de traitement de signal ICP (EICP) de SoMat est un élément de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.
Somat ELHLS - eDAQlite Simultaneous High Level Layer de Somat
La couche eDAQlite Simultaneous High Level Layer de Somat (ELHLS) offre quatre entrées analogiques différentielles, haut niveau et simultanées sur des connecteurs indépendants. Il est possible d’associer jusqu’à huit couches ELHLS à un système eDAQlite, permettant d’aller ainsi jusqu'à 32 voies. Plusieurs eDAQs avec des ELHLS en réseau permettent de faire pratiquement sans limites un nombre élevé de voies synchrones.
L'ELHLS peut en soi traiter n'importe quelle entrée analogique +/- 80V, ainsi que des modules de traitement intelligent Somat, c’est une vraie couche universelle. Pratiquement toutes les entrées thermocouples, jauges de contrainte, accéléromètres, microphones ou capteurs amplifiés ou non peuvent être utilisées sur cette couche. Les taux d’échantillonnage sélectionnables par logiciel, l’alimentation des capteurs et le filtrage numérique simplifient l'installation de n'importe quelle voie. Il y a également plusieurs options de calibrage, avec une valeur définie, calibrage externe, en mulitiponts, mais aussi des calibrages par shunts avec les outils logiciels intégrés offerts par le module Strain SMART Module.
Dimensions: 6.9"W x 5.6"L x 0.7"H (18cm W x 14cm L x 2cm H)
poids: 0.91lbs (0.42kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs: (4) Somat M8 Femmelle
Plage:
Pleine échelle Minimale : ±62.5mV
Pleine échelle Maximale ±80VImpédance d'entrée:
10MΩ = Plages jusqu'à +/- 10V
100kΩ = Plages au dessus de +/- 10VRésolution: 16-bit ADC, pour la plage pleine échelle spécifiée
Taux d'échantillonnage: réglé indépendamment100 kHz Master Clock= 0.1Hz à 100 kHz
98.3 kHz Master Clock= 0.1 Hz à 98,304HzAlimentation capteur:
4V à 15V avec incrément de 1V, 24V
400mW par voieFiltrage:
Analogique: 25 kHz, filtre passe-bas Butterworth
Numérique: sélection par logiciel; Butterworth et Linear Phase
(4) Câbles capteur Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Le module de traitement de signal ICP (EICP) de SoMat est un élément de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.

Les clés d'écrou M8 de SoMat (HDW-0034-00) fonctionnent avec les capteurs M8 de SoMat et les câbles de prolongation pour eDAQ et eDAQlite.

Le module de contrainte SMART de SoMat (SMSTRB4-xxx) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS. Le module SMART pour les mesures de contrainte fournit à l'excellent conditionnement de signal provenant de jauges de contrainte montées en ¼, ½ et pont complet.

Le module SMART pour thermocouples de SoMat (SMITC) est une partie de la famille des conditionneurs de signal pour les couches eDAQ et eDAQlite HLS.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-0.4 de SoMat (SAC-EXT-MF-0.4) est un cordon pré-moulé de 0.4m de haute qualité avec des connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation de SoMat (SAC-EXT-MF-2) est un cordon-connecteur pré-moulé de 2m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-5 de SoMat (SAC-EXT-MF-5) est un cordon-connecteur pré-moulé 5 m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-10 de SoMat (SAC-EXT-MF-10) est un cordon-connecteur pré-moulé de 10m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de prolongation SAC-EXT-MF-15 de SoMat (SAC-EXT-MF-15) est un cordon-connecteur pré-moulé de 15m de haute qualité avec connecteurs M8 mâle/femelle de SoMat.

Le câble de capteur de SoMat (SAC-TRAN MP-2) est un cordon-connecteur pré-moulé 2 m de haute qualité avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Le câble capteur de SoMat (SAC-TRAN-MP-10) est un cordon-connecteur pré-moulé 10 m de haute qualité avec des fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

The SoMat pressure sensor SPT-HLS is a compact, heavy-duty, pressure instrument designed for both OEM industrial and off-road applications where accuracy, repeatability, and stability can not be compromised.
Product No.: SPT-HLS

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-SAE6ADAPT

The SoMat SPT-HLS Adapter, G 1/4 (F) to 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) is designed to work with SoMat's line of Pressure Transducers (SPT-HLS).
Part Number: SPT-1/4NPTADAPT

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.
Cliquez ici pour télécharger les fichiers software de l'eDAQlite