Perception: Logiciel hautes performances Perception: Logiciel hautes performances | HBM

Logiciel Perception : acquisition de données fiable à haute vitesse

Le logiciel Perception est conçu pour traiter de façon rapide et fiable de grandes quantités de données ; il est donc idéal pour l'acquisition de données à haute vitesse. Grâce à la technologie brevetée StatStream, Perception permet de visualiser sur PC 10 gigaoctets de données en 10 secondes. Pour votre mesure, cela signifie : Stockage fiable et affichage flexible en temps réel et permettant un examen immédiat. Vous pouvez accéder aux données sauvegardées même si des mesures sont en cours et zoomer sur ces données. L'enregistrement se poursuit alors en arrière-plan.

Un autre point fort du logiciel Perception est sa sécurité de fonctionnement absolue. Il est extrêmement important de disposer d'un stockage fiable des données de mesure et d'utiliser un logiciel stable, en particulier lorsqu'il est impossible ou très difficile de répéter les essais. Un plantage du logiciel, avec la perte de données que cela implique, peut coûter très cher, notamment lors les essais destructifs de matériaux ou des démarrages d'avion. Le logiciel à hautes performances Perception a été précisément conçu pour ces exigences et a été soumis à des essais intensifs.


Configurer

  • Un logiciel prêt à l'emploi immédiatement – sans aucune programmation

  • Une base de données capteurs qui facilite la configuration

  • La possibilité de configurer les voies individuellement, en groupes ou via une importation depuis EXCEL

  • La protection par mot de passe de paramètres sensibles

Afficher

  • Une visualisation extrêmement rapide et brevetée de grands volumes de données

  • Un affichage d’un nombre important de fenêtres de visualisation en temporel, scope, x/y, FFT et vu-mètre

  • De nombreuses fonctions de zoom puissantes et jusqu'à sept curseurs

  • La possibilité d’examiner, tout en enregistrant – le logiciel analyse alors que la mesure est toujours en cours d'exécution 

Calculer & Analyser

  • Des calculs en temps réel ou en post-processing

  • Plus de 150 fonctions d'analyse allant des statistiques à la FFT en passant par les filtres

  • Des analyses de n'importe quel ordre

  • Des opérateurs logiques « IF...THEN » intégrés au processus d'analyse 

Sauvegarder et stocker

  • Un enregistrement extrêmement rapide sur disque dur allant jusqu'à 400 Mo/s

  • Un enregistrement sur des disques RAID Linux ou des serveurs de données iSCSI/ NAS pour une sécurité totale des données de mesure

  • Le stockage et le chargement séparés et/ou collectifs des paramètres de l'appareil, des formules, des mises en page de rapport, etc.

Documenter

  • Le transfert "en un clic" des résultats calculés ou des valeurs de curseurs vers Excel

  • Un générateur de rapports intégré

  • Une option  "Quick Report" permet le transfert "en un clic" de graphiques et de tableaux vers Word

  • Une option "Advanced Reporting" permet de préparer des rapports complets, concluants dans Word

Automatiser

  • Des touches de fonction utilisateur et des touches macros facilitent l'automatisation des essais et des séquences d'analyse
  • La possibilité d’exportation, d’analyse ou de création de rapports automatisés à l'issue de la mesure
  • Le traitement par batchs de fichiers de mesures avec une création de rapports regroupant plusieurs essais
  • Une option "HBM Push" : définit des événements à signaler par messages push sur votre appareil mobile

 

Perception et Genesis HighSpeed permettent une acquisition de données et une analyse pratiques

 

Les fonctions spécifiques de Perception et de Genesis HighSpeed permettent une configuration rapide. Il est en outre très facile de se familiariser rapidement avec le système et donc de démarrer immédiatement les mesures. Regardez cette vidéo et jugez par vous-même !


How to Interface with Genesis HighSpeed and/or Perception

Would you like to use Perception software and/or the Genesis HighSpeed system for your own specific needs? No problem! You can integrate them into your specific environment and use them exactly the way you want by selecting one of the many different interfacing options.

Learn more

 

Choisissez l'édition Perception adaptée à vos besoins (en anglais)

Free ViewerViewer EnterpriseFree StandardAdvancedEnterprise

Features:

Single mainframe control
Multiple mainframe control
True 64-bit support
Basic Review, Cursor, Report, Export
Analysis
Advanced Report
Advanced Export
Video Playback
Multi-Monitor/Workbooks
Information sheet
Basic FFT
Sensor database
User/definer mode
Macros

Application extensions:

CSI (custom software interface)
STL & HP-HV automated analysis
HP-IA Impulse Analysis
ePower Testing

Interface entre Perception et Genesis HighSpeed

Contrôle à distance et accès aux données en direct

Les interfaces RPC/COM permettent de contrôler Perception à distance (uniquement le matériel) à partir d'un logiciel de contrôle comme LabVIEW. Cela peut être réalisé sous Windows ou LINUX. Il est possible de récupérer les données de mesure en direct ainsi que les résultats calculés. Un exemple de code et des exemples d'instruments virtuels sont disponibles.

Accès aux données stockées

Les fichiers de données stockés peuvent être lus dans d'autres logiciels, par exemple PNRF Reader. Cela évite d'effectuer des exportations qui prennent du temps. Des exemples ou des plug-ins expliquant comment le faire dans MATLAB, DIADEM ou LABVIEW sont proposés.

Extension de Perception

L'interface CSI permet aux programmeurs C# de travailler dans Perception et d'y ajouter leurs propres idées. Il peut s'agir d'une fonction d'analyse pour la base de données de formules, d'un élément d'affichage non disponible dans la version standard de Perception, ou encore d'une "fiche utilisateur" complète offrant une convivialité entièrement personnalisée.

Technical Documentation

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
Perception Video playback - Data Sheet English
Perception STL - Data Sheet English
Perception HV-IA impulse analysis - Data Sheet English
Perception HPHV automated analysis - Data Sheet English
Perception eDrive option - Data Sheet English
Perception Basic FFT - Data Sheet English
Perception Analysis - Data Sheet English
Perception Advanced exports - Data Sheet English
Brochures
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Manuels d’emploi
Perception Video Playback Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Video Playback Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Video Playback Option - User Manual English
Perception User Keys and Macros – User Manual English
Perception STL Analysis Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception STL Analysis Option - 取扱説明書 Japanese
Perception STL Analysis Option - User Manual English
Perception Spectral Display Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Spectral Display Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Spectral Display Option - User Manual English
Perception Software de Aquisição de Dados - Manual do Usuário Portuguese
Perception Sequencer Control Option BE3200 - User Manual English
Perception Sensor Database Option - User Manual English
Perception Repoter Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Reporter Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Reporter Option - User Manual English
Perception Option de lecture vidéo Perception - Manuel d'utilisation Français
Perception Option de création de rapports Perception - Manuel d'utilisation Français
Perception Option d'information Perception - Manuel d'utilisation Français
Perception Option d'analyse STL Perception - Manuel d'utilisation Français
Perception Option d'analyse Perception - Manuel d'utilisation Français
Perception Option d'affichage spectral Perception - Manuel d'utilisation Français
Perception Matlab® Remote Control - User Manual English
Perception Logiciel d'acquisition de données - Manuel d'utilisation Français
Perception Information Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Information Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Information Option - User Manual English
Perception HV Impulse Analysis Option - User Manual English
Perception HPHV Automated Analysis Option - User Manual English
Perception eDrive - User Manual English
Perception Datenerfassungssoftware Version 6.50 - Benutzerhandbuch German
Perception Data Acquisition Software Version - User Manual English
Perception Data Acquisition Software - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Data Acquisition Software - 取扱説明書 Japanese
Perception Data Acquisition Software - 매뉴얼 Korean
Perception Data Acquisition Software - руководство Russian
Perception and GEN series: CSI Programming - User Manual

User manual Perception CSI programming

English
Perception Analysis Option - 操作說明 Simplified Chinese
Perception Analysis Option - 取扱説明書 Japanese
Perception Analysis Option - User Manual English
Guides de démarrage rapide
Perception V8- Quick Start Guide English
Perception Measurement Uncertainty - Quick Start Guide English
Perception Harmonic Analysis - Quick Start Guide English
Perception eDrive - Quick Start Guide English
Perception eDrive - Kurzanleitung German
ePower V8 - Quick Start Guide English
Autres
Perception User Keys and Macros – Additional Content English
Logiciel
Perception Software 64-bit

Perception 8.28

This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features.

This is not shipped out with the hardware but only available via web download.

Details about fixed issues and new features can be found in the release notes.

Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems.

When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level.

Date: 07/2022  |  Version: 8.28.22200  |  Size: 602 MB

Multilingue
Perception Software 64-bit

Perception 8.64

This is a minor release of Perception. Due to the fixes, please download the release instead of Perception 8.60

New Features:

  • Supporting Engineering Prototypes GN800B, P101I-4, P111I-4 and P112I-4 – These engineering prototypes may only be used with this release in accordance with mutually signed user agreement.

Improvements in e-Power Suite:

  • Additional step required when changing the default measuring time in the e-Power Suite

Improvements for Hardware:

  • Fast Span Change via fieldbus Remote Control

Support Items & Requests (selected items only):

  • The speed of batch processing is improved - fixed
  • Perception V8.60 cannot read a pNRF file saved by v7.60 - fixed
  • The data published through XCP over Ethernet to CANape are not corresponding to Perception display – fixed
  • Perception crash in Preview mode when only one group´s storage is enabled - fixed

Deprecated Support:

  • GPS2750

Date: 04/2024  |  Version: 8.64  |  Size: 765 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Perception COM-RPC

Installer of the RPC COM wrapper and RPC documentation

Date: 09/2023  |  Version: 8.54  |  Size: 5 MB

Multilingue
Hardware Peripheral Update Package

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 09/2023  |  Version: 8.54.23248  |  Size: 6 MB

Multilingue
Hardware Peripheral Update Package

Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives.

Date: 07/2022  |  Version: 8.28.22200  |  Size: 5 MB

Multilingue
GENDAQ API v3

GENDAQ API v3 for Perception V7.40, V7.50 and V7.60

Date: 01/2019  |  Size: 6 MB

Multilingue
GEN3i/GEN7i Update Package

The GEN3i/GEN7i Cumulative Update Package contains updated drivers for GEN DAQ “i” type mainframes. There is a version 4.1.1975 of the RTS IEEE1588 PTP driver, and the latest GEN hardware drivers needed when upgrading an older, Windows 7 based GEN3i/GEN7i to Windows 10.

Date: 11/2018  |  Version: 8  |  Size: 130 MB

Multilingue
GEN3i/GEN7i Service Installer

Tool to extract the GEN3i/GEN7i Service from the installed version of Perception. After a fresh install of the Windows OS, the GEN3i/GEN7i service is missing and will be installed using this tool.

Date: 12/2020  |  Version: 1  |  Size: 181 KB

Multilingue