Augmentation d'efficience de vos mesures décentralisées
Le système amplificateur CANHEAD peut être installé directement sur les points de mesure. Ainsi, il réduit les dépenses de câblage tout en offrant un excellent rapport qualité / prix.
Le système d'amplification CANHEAD acquiert des données de mesures statiques et quasi-statiques. Il est idéal pour la surveillance longue durée, les essais de fatigue et les essais structuraux statiques, par exemple, dans le domaine de l’aéronautique et de la construction. Le système d’acquisition de données est installé près des points de mesure, ce qui réduit considérablement le câblage et les coûts associés. CANHEAD, associé au système d'amplificateurs MGCplus utilisé en maître de communication et le logiciel de mesure catman, constitue la solution optimale pour l’acquisition et l'analyse de vos données à partir d’un grand nombre de voies de mesure.
Flexibilité de la mesure – Système facilement adaptable à l’application
Imperturbabilité des mesures – Système facile à utiliser
Facilité des mesures - aucun risque dans le câblage (pas d’emmêlement)
"IABG a pris la décision d’utiliser CANHEAD pour les essais de la fatigue de l’A380, car l'acquisition de mesure distribuée a de considérables avantages pour les structures allongées. Avec 7 000 points de mesure avec des jauges de contrainte à traiter, nous avons trouvé une réduction des coûts et du temps d'installation, meilleure immunité aux parasites et des arguments sur la facilité d’extension très persuasifs."
Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germany
| Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
|---|---|---|
| CANHEAD Fichiers CAD |
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| CANHEAD - Data Sheet | English | |||
| CANHEAD - Datenblatt | German | |||
| CANHEADdirect - Data Sheet | English | |||
| CANHEADdirect - Datenblatt | German | |||
| CAD Step Files | ||||
| CANHEAD - CAD Download (Step File) | Multilingue | |||
| Brochures | ||||
| MGCplus - Brochure | English | |||
| MGCplus - Broschüre | German | |||
| Instructions de montage | ||||
| CANHEAD - Mounting instructions | German, English | |||
| Guides de démarrage rapide | ||||
| CANHEADdirect - Quick Start Guide | German, English | |||
| Instructions de sécurité | ||||
| CANHEDdirect - Consignes de sécurité | Français, English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | Multilingue | |||
| CANHEAD - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Canhead - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| Autres | ||||
| 1-CANHEAD-M12 - Information | English, German | |||
| Logiciel | ||||
|
CANHEADdirect Setup
Setup program to configure CANHEADdirect driver and PCAN network for programming with API and LabView driver. Date: 06/2012 | Version: 3.4.0 | Size: 35 MB |
Multilingue | |||
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente