Système d’acquisition de données CANHEAD : Jusqu'à 20 000 voies
Le système d'amplification CANHEAD acquiert des données de mesures statiques et quasi-statiques. Il est idéal pour la surveillance longue durée, les essais de fatigue et les essais structuraux statiques, par exemple, dans le domaine de l’aéronautique et de la construction. Le système d’acquisition de données est installé près des points de mesure, ce qui réduit considérablement le câblage et les coûts associés. CANHEAD, associé au système d'amplificateurs MGCplus utilisé en maître de communication et le logiciel de mesure catman, constitue la solution optimale pour l’acquisition et l'analyse de vos données à partir d’un grand nombre de voies de mesure.
- Classe d'exactitude HBM : 0.1
- Nombre de voies par module : 10
- Nombre de voies mesurées de manière synchrone : jusqu'à 20 000