Le module de communication CANHEADdirect permet aux données de mesure provenant des boitiers CANHEAD (jusqu'à cinq modules) d'être directement transmises à un PC par l'intermédiaire du CANbus.

Son prix intéressant place le système CANHEAD en premier choix pour travailler sur de petites et moyennes applications en analyse expérimentale des contraintes et tests de structures.

CANHEADdirect: faible investissement, haute performance

CANHEADdirect vous permet de profiter des avantages fournis par le système CANHEAD. Les données sont prises en compte directement aux points de mesure de mesure. Un câblage long et complexe fait parti du passé ; l'installation du système d'essai est nettement facilitée.

Un câble simple et classique de bus de terrain est suffisant pour relier les modules entre eux d’une manière sûre pour en suite les connecter au CANHEADdirect. Le prix du système par voie est alors imbattable. De plus, comme aucune liaison par de longs câbles n’est exigée entre les points de mesure et l’amplificateur, l’économie est beaucoup plus importante.

Les données sont acquises en haute résolution sur 24 bits pour vous assurer une mesure précise. Equipement de mesure pratique Les composants nécessaires pour la transmission des données des jauges ou capteurs vers le PC sont indiqués ci-dessous :

  • 1 à 5 modules de base (CB1014, CB1015, CB1016, CB1010)
  • Modules-amplificateurs CA1030 (le nombre dépend des modules de bases employés)
  • Le module de communication CANHEADdirect travaille sur les applications ayant jusqu’à 50 points de mesure
  • Câble de raccordement CANbus (KAB267-2)
  • Résistance de terminaison (CANHEAD-TERM)

Le module de CANHEADdirect est relié au PC par l'intermédiaire de l’interface USB. CANHEADdirect est fourni avec une unité d'alimentation externe. Les modules de bases sont alimentés par l'intermédiaire du CANbus. Les LED vous montrent l'état actuel des modules en un coup d'oeil.

Les modules de bases sont utilisés comme boîtiers de raccordement intelligentes et sauvegardent l'information relative au point de mesure. Trois modules de bases (CB1014, CB1015, CB1016) sont disponibles pour le raccordement de jauges dans les différents montages en Quart de pont et les modules CB1010 acceptent les montages en demi pont et pont complet ainsi que des tensions CC.

Tous les modules fournissent dix voies de mesure synchrones. La technologie de la fréquence porteuse évite les effets extérieurs de parasitage et de bruit. Les modules peuvent également être interconnectés sans aucun problème. Veuillez noter que CANHEADdirect ne soutient pas les fonctions TEDS dans le CB1010.

Système modulaire

Le module-amplificateur CA1030 représente le coeur du système pour toutes les grandeurs de mesure et configurations de câblage possibles et il permet une utilisation multiple.

Il est tout simplement connecté dans les modules de bases et peut être à tout moment échangé selon le besoin de l’essai en fonction de réglages différents.

Ceci souligne la caractéristique de modularité du système et garantit une flexibilité maximum pour toutes vos installations d'essai.

Câblage avec connecteurs RJ45

Les modules de base CB1016 et CB1010 rendent l’installation du système d'essai particulièrement facile, parce qu'ils fournissent un raccordement sur prises RJ45 au lieu des bornes à visser habituelles. La liaison en 4 fils sur les modules de bases (CB1015 et CB1016) pour le raccordement des jauges en quart de pont, permet de compenser les effets du câble et des conditions de température difficiles.

Le module de communication CANHEADdirect fournit l’alimentation à la fois des modules et des amplificateurs par l'intermédiaire du CANbus.

Le choix parfait pour des applications avec un nombre petit et moyen de voies de mesure

Désormais, le CANHEADdirect rend également ce système attrayant pour les universités, les laboratoires, les consultants en ingénierie et les applications industrielles. Naturellement, HBM offre toujours le système d'amplificateur MGCplus avec le module ML74B/AP74 lorsqu’un nombre élevé de voies de mesure est requis.

Votre investissement est assuré, même si vous voulez étendre votre application de mesure à plus de 50 points de mesure plus tard. Nombreux champs d’application CANHEAD offre des utilisations multiples : Essais structuraux et de fatigue, surveillance sur long terme ou mesures sur des constructions mécaniques pour vérifier le bon fonctionnement comme sur les éoliennes, les wagons ou bien des composants utilisés en construction mécanique.

La solution logicielle complète : catman et GlyphXE En combinant le logiciel catmanEasy / AP et GlyphXE vous obtenez une solution complète parfaitement adaptée à l’acquisition de données, à la mesure, à l'analyse et à la configuration de vos essais.

Product literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Italian
English
German
Italian
Brochures
English
Japanese
German
Instructions de montage
Italian
German, English
Guides de démarrage rapide
Italian
German, English
Instructions de sécurité
Italian
English, German, French
EU Declaration of Conformity
Multilingue
Autres
English, German
Italian
Logiciel

Setup program to configure CANHEADdirect driver and PCAN network for programming with API and LabView driver.


Date: 06/2012
Version: 3.4.0
Size: 35 MB
Multilingue

Order Numbers

1-CANHEAD-DIRECT

1-CANHEAD-DIR-PAK

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.