Vous voulez changer pour un module très robuste ?
Echangez votre ancien module DAQ pour un QuantumX !
Le système d'acquisition de données QuantumX est une référence sur le marché depuis plus de 10 ans, très appréciée des utilisateurs il est reconnu pour sa fiabilité. Cependant, les experts HBM, œuvrent constamment à l'amélioration des modules. Ainsi, nous vous offrons désormais la possibilité d'échanger votre ancien module Spider ou QuantumX et de franchir une nouvelle étape vers l'excellence.
Profitez de cette opportunité pour moderniser votre solutions et augmenter vos capacités de mesures : En remplaçant votre ancien module par un modèle plus récent, vous bénéficierez :
Échangez votre ancien modules QuantumX ou Spider pour un modèle dernière génération et bénéficiez d'une remise exceptionnelle!*


Offres de reprise QuantumX :
Module | Échangé pour | Remise | Remise PAKEASY | |
Spider8, Spider8-30, Spider8-01/30, Spider8-01/50 | → | QuantumX MX840B | 15% | 5% |
QuantumX MX840, QuantumX MX840A | → | QuantumX MX840B | 15% | 5% |
QuantumX MX1615 | → | QuantumX MX1615B | 15% | 5% |
QuantumX MX440A | → | QuantumX MX440B | 15% | 5% |
QuantumX MX410 | → | QuantumX MX410B | 15% | 5% |
QuantumX CX27, QuantumX CX27B | → | QuantumX CX27C | 5% | - |
QuantumX CX22-W | → | QuantumX CX22B-W | 10% | - |



1. Prenez contact avec votre interlocuteur commercial en utilisant le formulaire ci-dessous ou connectez-vous directement au HBM shop
2. Envoyez votre ancien module QuantumX ou Spider à notre agence HBK de Darmstadt (formulaire de retour) et recevez votre nouveau module QuantumX à tarif préférentiel.
* Cette offre n'est valable que pour l'Europe. Cette offre ne peut être converti en espèces. Cette offre ne peut être cumuler à autre offre. Les demandes doivent être effectués avant le 30 décembre 2020. Cette offre ne peut être appliquée sur le matériel personnalisés ou customisés. Le matériel repris doit être retourné à HBK dans les 30 jours. HBK se garde le droit de retirer ou suspendre cette offre à tout moment, sans préavis. L'offre ne s'applique que lorsque le client accepte d'échanger son matériel selon les modalités de la promotion. Si les unités n'étaient pas retournées, le montant total des articles seront facturés. Pour plus d'informations sur cette, y compris les critères détaillés de remise, veuillez contacter votre interlocuteur.