SCOUT55 - Amplificateur de mesure portable en boîtier de ta SCOUT55 - Amplificateur de mesure portable en boîtier de ta | HBM

SCOUT55 - Amplificateur à Fréquence Porteuse : Compact et Facile à utiliser

L'amplificateur de mesure portable à fréquence porteuse SCOUT55 est destiné à de nombreuses tâches de mesure simples en service et étalonnage. Le boitier protégé contre les poussières permet de le transporter facilement à l’aide de la poignée qui sert également à le positionner sur une table. Le SCOUT55 permet le raccordement de capteurs de force, de pression, de déplacement et de couple mais aussi des capteurs de pesage basés sur diverses technologies.

Le SCOUT55 permet de mémoriser jusqu'à huit paramétrages capteurs, deux mémoires de valeurs crêtes et de quatre valeurs de consigne. Les données mesurées sont disponibles sur une sortie analogique, une interface série RS232 et une interface RS485 en option. Son afficheur à LED rouge permet une lecture facile et son clavier tactile numérique permettent d’utiliser cet amplificateur de mesure SCOUT55 dans les environnements industriels.

  • Classe d'exactitude : 0.1
  • Interfaces : RS232 ; en option RS485
  • Degré de protection : IP51 (face avant)

Optimisation des résultats

  • Amplificateur de mesure à fréquence porteuse 4.8 kHz pour jauges de contrainte en demi pont et pont complet, capteurs inductifs demi pont et pont complet, LVDT, capteurs piézorésistifs et potentiométriques
  • Mesure précise avec classe d'exactitude 0.1
  • Bande passante jusqu'à 1 kHz
  • Grande qualité du signal grâce à la fréquence porteuse
  • Compatibilité électromagnétique élevée
  • En liaison avec des barrières Zener SD01A, les capteurs peuvent également fonctionner en atmosphères explosives (sécurité intrinsèque), type [S.B.1] (Ex II (1) GD, [EEx ia] IIC).

Précision de la mesure grâce à la fréquence porteuse et à une compatibilité CEM

Grande Polyvalence

  • Mémorisation intégrée pour jusqu'à huit paramétrages capteurs
  • Sortie analogique configurable en face avant (±10 V, ±20 mA, 4-20 mA)
  • Idéal pour les mesures en service et de surveillance avec deux mémoires crêtes et quatre seuils de consigne
  • Version disponible avec interface RS232 ou RS485 avec logiciel
  • Réglage protégé par mot de passe. Menu en cinq langues pour le paramétrage de l’appareil

Vaste champ d’applications grâce à la mémorisation des paramètres de réglages et aux  quatre seuils de consigne réglables

Utilisation sûre

  • Boitier portatif avec poignée de transport servant aussi au maintien de l’appareil
  • Lecture facile sur afficheur à LED Rouge à 10 chiffres
  • Commande intuitive par clavier numérique avec 7 touches tactiles
  • Diagnostics, messages d'erreur, et signaux d'alarme intégrés

Utilisation fiable dans des applications industrielles avec signaux d'alarme et un affichage à LED

Littérature sur le produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
SCOUT55 - Caractéristiques techniques Français
SCOUT55 - Data Sheet English
SCOUT55 - Datenblatt German
SCOUT55 - データシート Japanese
Manuels d’emploi
Scout55 - User manual English, German
Instructions de sécurité
SCOUT55 - Consignes de sécurité Français, English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
SCOUT55 - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
Logiciel
MVD Scout Assistant

System-CD for MVD2555 and SCOUT55.

Date: 09/2008  |  Version: 2.2  |  Size: 40 MB

Multilingue
Tech Notes
TechNotes

This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English and German

  • MVD2555/Scout55 saving parameters with MVD/Scout-Assistant
  • MVD2555/Scout55 saving parameters on the ext. module XM001

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

 

 |  Size: 2 MB

Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.