M408 / M416 - Connectez 4 fois plus de chaînes de jauges optiques avec les multiplexeurs M408 et M416

Si dans des environnements ayant des interférences électromagnétiques ou dans des zones fortement explosives : la technologie de mesure avec des jauges optiques pour les mesures de contraintes assure des résultats d'essai fiables, il en va de même pour des contraintes élevées même dans les conditions ambiantes défavorables.

Déscription

Profitez des avantages de la "Mesure de la lumière" – maintenant possible lorsqu’on travaille avec un grand nombre de points de mesure – en utilisant les multiplexeurs HBM : M408 et M416. Un simple multiplexeur HBM augmente le nombre de chaînes optiques – et par conséquent le nombre de points de mesure – qui peuvent être raccordés jusqu’à 4 fois plus. Au lieu de monter en "cascade" plusieurs interrogateurs en série, vous gagnez un temps précieux et bénéficiez d’un gain financier certain tout en réalisant une installation extrêmement simple.

Jusqu’à 320 points de mesure optiques

Les multiplexeurs étendent vos interrogateurs de 4 voies de chaîne de jauges optiques à 8 (M408) ou 16 (M416) avec pour chacune de 10 à 20 jauges. Ce qui signifie : une installation simple comportant un interrogateur de 4 voies et un multiplexeur associé permet jusqu'à 320 points de mesure optiques d'être enregistrés : pour une acquisition de données fiable en temps réel et avec des caractéristiques optimales en termes de stabilité vis-à-vis de la température et du long terme.Les multiplexeurs M408 et M416 sont une partie intégrante de la chaîne de mesure optique HBM, comprenant les jauges optiques, l’interrogateur et le logiciel d’acquisition de données.

Chaînes de mesure optiques: Tous les composants d’un même fournisseur

En utilisant tous les composants provenant d’un même fournisseur pour votre chaîne de mesure optique, vous bénéficiez alors d’une double sûreté. D'une part, vous obtenez des résultats d'essais fiables grâce à une technologie aboutie sur le concept du réseau de Bragg et d’autre part vous utilisez des composants parfaitement assortis pour composer votre chaîne de mesure. Les multiplexeurs et interrogateurs de HBM sont spécifiquement conçus pour une intégration optimale et facile, tout en, assurant un démarrage immédiat de vos mesures.

Related Products

Optical Strain Gauges from HBM

Order Numbers

1-M408
1-M416

Key Features

  • Jusqu’à 8 ou 16 voies pour un interrogateur de 4 voies
  • Acquisition en temps réel
  • Fiable et rapide
  • Association optimale avec l’interrogateur approprié
  • Aucune alimentation externe requise

Product Literature

Titre / Description Langue
Download: Technical Article / White Paper
English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.