Calibrateur K3607
Le calibrateur K3607 peut être employé pour étalonner les amplificateurs ou les chaînes de mesure de mesure sans devoir appliquer une grandeur mécanique au capteur à jauges de contrainte constituant la chaîne de mesure.
Dans ce but, le calibrateur est équipé d'un réseau de résistances de haute précision dans une configuration en étoile, conçue pour simuler des capteurs à jauges en pont complet de 350 Ω. Avec des résistances ayant des capacités et inductances faibles, ce calibrateur dispose d’une grande classe de précision de 0.025.
Quand un amplificateur de mesure approprié est utilisé, l'appareil K3607 peut être câblé en liaison six-fils pour équilibrer les effets ohmiques et capacitifs des longs câbles de mesure.
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
K3607 - Caractéristiques techniques | Français | |||
K3607 - Data Sheet | English | |||
K3607 - Datenblatt | German | |||
K3607 - Prospetto dati | Italian | |||
Manuels d’emploi | ||||
K3607 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
K3607 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
K3607 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Order Number
1-K3607