K800: Appareil d'étalonnage
L'appareil d'étalonnage K800 pour amplificateurs avec entrées de jauges en quart de pont est un appareil d'utilisation simple et intuitive qui peut calibrer jusqu'à 8 voies simultanément. Il est disponible dans les versions 120 ohms, 350 ohms, 700 ohms ou 1000 ohms. Les différentes résistances d'étalonnage disponibles correspondent aux résistances nominales des jauges les plus courantes.
Les 5 crans d’étalonnage du K800 permettent d'étalonner les amplificateurs pour des signaux compris entre –8 mV/V et +8 mV/V. Les différents crans , formant un réseau de résistances de précision, sont ajustés pour chacune des 8 voies de manière à atteindre une grande précision.
Comme le K800 est commandé à l'aide d'un ordinateur raccordé par la liaison USB (ou via l'entrée numérique), vous gagnez énormément de temps lors de l'étalonnage de systèmes comprenant un grand nombre d'amplificateurs. Le réglage aux crans d'étalonnage peut ainsi être automatisé, la saisie des données de mesure pouvant également être effectuée via l'ordinateur. Il est aussi possible de tout commander manuellement, ce qui permet de réaliser rapidement sans grand réglage des vérifications simples. L'utilisation du port USB pour alimenter en tension le K800 permet d'éviter les dédales de câbles. En effet, il n'est alors plus nécessaire d'avoir un bloc d'alimentation secteur avec un câble encombrant et de rechercher une prise électrique libre. En cas d'utilisation de l'entrée numérique, l'alimentation est assurée par le bloc d'alimentation secteur fourni. Les diodes LED d'état sur la face avant indiquent constamment l'état des appareils. En cas d'utilisation de plusieurs boîtiers d'étalonnage, la construction de leur boîtier métallique permet de les empiler et de gagner ainsi de la place.
Nous fournissons en outre un certificat d'étalonnage DKD (DKD : laboratoire national d'étalonnage allemand). Il garantit la conformité des mesures à l'étalon de référence national allemand.
Avec cet appareil d'étalonnage, HBM poursuit sa longue expérience dans le domaine des étalons de référence pour la technique de mesure par jauges d'extensométrie et ajoute à sa gamme de produits une nouvelle génération pouvant être pilotée par ordinateur. Ce nouveau produit est particulièrement adapté pour l'étalonnage du système amplificateur de mesure multivoie MGCplus de HBM. Le K800 peut ainsi être directement raccordé aux platines de raccordement en quart de pont AP814 et AP815 (avec le module de base ML801) à l'aide des câbles fournis en respectant aussi dans ce cas le mode de connexion approprié (technique 3 ou 4 fils).
Caractéristiques principales
- Simulation de quart de ponts (pour l'étalonnage des cartes AP814 et AP815 du système MGCplus)
- Contrôle en parallèle de huits signaux de calibration
- Quatre versions: 120 Ohm, 350 Ohm, 700 Ohm ou 1000 Ohm
- Pilotable par PC ou fonctionnement manuel
- Affichage d'état par LED
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
K800 - Data Sheet | English | |||
K800 - Datenblatt | German | |||
Manuels d’emploi | ||||
K800 - Operating Manual | English, German | |||
Driver | ||||
K800_K148_Demo
Contains a USB driver for K148 and K800 and basic software to control these units from the PC. Date: 12/2022 | Version: 3.3.3 | Size: 2 MB | Multilingue | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
K800 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
K800 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Order Numbers
1-K800/120OHM
1-K800/350OHM
1-K800/700OHM
1-K800/1000OHM