Souhaitez-vous réaliser des essais de composants avec un niveau élevé de contraintes et sur un grand nombre de cycles de chargement ? Avez-vous besoin de résultats d'essai précis dans des atmosphères explosibles ? La nouvelle jauge HBM Fibersensing OR est une rosette basée sur la technologie des jauge de contrainte selon le réseau de Bragg. Cette jauge est l’une des plus petites au monde, avec cependant, une tolérance aux charges extrêmes.

Résultats précis - même dans les environnements défavorables

Puisque les jauges de contrainte optiques n'exigent aucun signal électrique, elles offrent de nouvelles possibilités dans le domaine de l'analyse expérimentale des contraintes. À la différence des jauges de contrainte optiques linéaires, la OR comporte trois jauges de contrainte qui permettent de mesurer les contraintes dans trois directions. Il vous est ainsi possible de déterminer la contrainte principale et sa direction comme vous le feriez avec des jauges de contrainte électriques. Particulièrement appropriée pour mesurer des contraintes de +/- 5000 µm/m sur 10 millions de cycles de charge, la OR résiste en outre à des conditions ambiantes extrêmement défavorables.
La rosette optique est fortement appropriée aux mesures :

  • En atmosphères explosibles
  • Dans les secteurs où il y a de hautes tensions
  • Dans les zones soumises à des Interférences électromagnétiques puissantes
  • Pour les essais des matériaux, par exemple, sur les pales de rotors ou d’éoliennes.

Installation facile et câblage rapide

L'effort d'installation des jauges de contrainte optiques comme les OR est semblable à celui nécessaire à l’installation des jauges de contrainte électriques. Le câblage, cependant, est moins complexe, parce que les jauges de contrainte optiques permettent d’avoir plusieurs jauges sur une seule ligne de fibre optique.

Chaîne de mesure optique d'un fournisseur unique

HBM délivre la chaîne de mesure complète pour les mesures de contraintes optiques. Les jauges sont reliées directement à un interrogateur ou via un multiplexeur et sont traitées par un logiciel. La chaîne de mesure optique HBM trouve toute sa place dans la détermination des contraintes sur des composants dans les environnements où les technologies conventionnelles ont démontré leurs limites. Découvrez la chaîne de mesure optique HBM.

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Brochures
German
English
Instructions d’utilisation
German, English