T40FM Capteur de couple pour mesure dynamique T40FM Capteur de couple pour mesure dynamique | HBM

T40FM - Mesure de couple dynamique de 15 kNm à 80 kNm

Le capteur de couple T40FM permet de mesurer des couples dynamiques de très grande précision jusqu'à 80 kNm avec un rapport performance/coût réellement avantageux. De conception robuste, il peut travailler dans des conditions  d’utilisation extrêmement sévères. Ce couplemètre est parfaitement adapté pour équiper les lignes de production et les bancs d’essais moteurs et de transmissions. Avec une longueur particulièrement courte, une gamme de mesure étendue et diverses interfaces numériques et analogiques, le T40FM peut être intégré rapidement dans les systèmes et bancs actuels. Il dispose du même encombrement que son prédécesseur, le T10FM, ce qui permet d’améliorer facilement les bancs existants. 

  • Classe d'exactitude HBM : 0.1
  • Portées nominales : 15 kNm à 80 kNm
  • Vitesse de rotation nominale : jusqu'à 8000 tr/mn

Précision

  • Exactitude et linéarité élevées avec faible hystérésis de 0.05%
  • Stabilité élevée aux forces latérales
  • Propriétés dynamiques optimales grâce à une très grande rigidité de torsion
  • Large bande passante jusqu'à 6 kHz
  • Vitesse d’échantillonnage extrêmement rapide de 38 125 kéch/s
  • Signal de mesure du pont constant

Exactitude de mesure élevée due aux excellentes propriétés mécaniques et à la qualité du  signal

Robustesse

  • Très grande stabilité, même avec des changements de température
  • Système de mesure de vitesse de rotation particulièrement robuste grâce au capteur magnéto résistif, peu sensible aux huiles et poussières

Résultat de mesure de la vitesse de rotation fiable même dans des conditions difficiles  grâce à son système de mesure magnétique

Facilité d’utilisation

  • Grand choix de plages de mesure entre 15 kNm et 80 kNm
  • Facile à intégrer dans différents bancs d'essai avec ses interfaces analogiques et numériques (Profibus-DP, CAN, EtherCAT, Profinet)
  • Mêmes dimensions que le capteur T10FM et donc compatible pour interchangeabilité
  • Encombrement réduit et montage simple

Flexible et facile d’utilisation pour répondre à de nombreuses applications avec un grand choix de plages de mesure et une intégration facile

Dessins en CAO/CAD

Téléchargement des dessins CAO/CAD

Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.

Large éventail d'accessoires

  • Câble de raccordement pour la sortie couple et vitesse de rotation
  • Câble de raccordement TMC
  • Connectiques
  • Câble de raccordemen

Plus d'information sur le fiche technique.

 
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.