Capteurs de force destiné pour la mesure de forces en compression et en traction que cela soit en statique ou en dynamique comme dans les machines d'essai et dans bien d'autres applications exigentes.

  • Force transducer with strain gage technology
  • Low force ranges
  • Integral overload protection
  • Side-force support
  • Tensile and compessive loading
  • Force transducer for precision force measurements on testing machines

FEATURES

  • Force utile maxi: 120%
  • Plage nominale de température: -10 ... +50 °C
  • Degré de protection: IP 40
  • Matériau: Acier traité
  • Introduction de la force: Tension / compression
  • Force nominale: 10N, 20N, 50N

U1A Product Literature

Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente