Montage rapide et installation facile du capteur. Il n’est plus nécessaire d’appliquer des couples élevés de serrage ou des forces de précontrainte importantes (comme cela est recommandé pour les capteurs avec trou central).
Capteur de force plat U5 : Capacités nominales de 100kN à 500 kN
Le capteur de force U5 est particulièrement plat et sa faible hauteur permet de l’intégrer facilement dans un environnement réduit. Il peut être très facilement monté sur la machine ou le banc d'essai à l’aide de ses deux brides. Cela signifie que vous pouvez installer en quelques minutes ce capteur U5 en le vissant à l’aide d’une clé dynamométrique.
Le raccordement électrique se fait au choix avec un câble attenant (6 ou 20 m) ou un connecteur.
- Portées nominales : 100 kN ... 500 kN
- Classe d'exactitude : 0.1 ... 0.3
Facile à installer
- Raccordement mécanique simplifié par vissage des brides
- Raccordement électrique sur connectique ou par câble attenant

Adapté à votre application
Pour répondre à différentes tâches de mesure types, HBM propose les accessoires suivant qui facilitent l'adaptation du capteur de force U5 :
- Adaptateur pour montage entre rotules
- Plaques d'adaptation pour introduction des forces en traction
- Câbles de raccordement préconfigurés

Une solution économe en temps pour un plug and measure ! Il n'y a pas besoin de faire des soudures ou de raccordement sur site. Vous bénéficiez de solutions préconfigurées pour des mesures de force en compression et en traction avec des montages appropriés entre rotules.
Dessins en CAO/CAD
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
U5 Fichiers CAD | ||
U5 Fichiers CAD pour les accessoires |
Accessoires disponibles
- Plaques d’appui
- Rotules à oeillets
- Adaptateur pour la traction
- Câbles
Vous trouverez plus d'informations dans la fiche technique.
Produits connexes
Littérature sur le produit
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
U5 - Caractéristiques techniques | Français | |||
U5 - Data Sheet | English | |||
U5 - Datenblatt | German | |||
U5 - Prospetto dati | Italian | |||
U5 - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
U5 - Notice de montage | Français, German, English | |||
U5 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Accessoires | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | Français | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
U5 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||