TTS - Couplemètre de transfert pour étalonnage
Pour garantir les exigences élevées que doit satisfaire e capteur TTS en tant qu'étalon de transfert, un étalonnage DKD est effectué selon la directive DKD-R 3-7. Le certificat d'étalonnage est compris dans l'étendue de la livraison standard.
La clé TTS est livrée dans un coffret de transport avec un adaptateur pour carrés mâles de taille standard. Des adaptateurs pour carrés d'autres tailles sont disponibles en tant qu'accessoires.
Caractéristiques principales
- Portée nominale de 100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm et 3 kNm
- Capteur transfert pour l'étalonnage des clefs dynamométriques
- Classe 0.5 selon DKD-R-3-7
- Grande insensibilité aux forces transversales et longitudinales mais aussi aux moments de flexion
TTS Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
TTS - Data Sheet | English | |||
TTS - Datenblatt | German | |||
TTS - Prospetto dati | Italian | |||
Instructions de montage | ||||
TTS - Notice de montage | English, German, Français | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
TTS - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
TTS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||