Leur large champ d'application permet de transmettre les signaux de mesure et le cas échéant, la tension d'alimentation requise de capteurs inductifs et ohmiques, d'applications avec des jauges d'extensométrie, de sondes de température résistives, de thermocouples et autres capteurs.
En choisissant des matériaux particulièrement adaptés pour les balais, nous avons pu atteindre une grande qualité de transmission et avoir de faibles tensions thermoélectriques entre les bagues collectrices et les balais tout en ayant une faible usure. En outre, la résistance de contact entre les balais et les bagues collectrices ainsi que toute modification de la vitesse de rotation, de la température et du courant restent très faibles.
SK5 / SK6 / SK12 Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
SK5, SK6, SK12 - Data Sheet | English | |||
SK5, SK6, SK12 - Datenblatt | German | |||
SK5, SK6, SK12 - Prospetto dati | Italian | |||
SK5, SK6, SK12 - データシート | Japanese | |||
Brochures | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
Instructions de montage | ||||
SK5, SK6, SK12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
SK5, SK6, SK12 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
Dessins en CAO/CAD
Order Numbers
1-SK5/40
1-SK5/55
1-SK5/95
1-SK6
1-SK12