L'anneau dynamométrique KMR sont conçus pour les mesures de force en compression, en statique et dynamique, et sont tout particulièrement adaptés pour la surveillance des efforts dans les machines en production comme dans l'industrie alimentaire par exemple.

Le degré de protection IP67 permet aussi de faire des mesures en extérieur.

  • Force washer in strain gage technology
  • Dimensions to DIN 125
  • Welded construction; protection to IP67
  • Stainless steel
  • High repeatability

Convenient

  • Heights of construction ranges from 6 mm (20 and 40 kN) to max. 12.5 mm (400 kN capacity)
  • Compatible with M6 (20 kN) to M24 (400 kN) bolted connections
  • Robust, despite small dimensions, due to the introduction of stainless steel materials and IP65 degree of protection in its construction

The drift-free alternative to a piezoelectric sensor: Reliable and robust force measurement, even with space constraints.

Dynamic

  • Small displacements
  • High fundamental frequencies due to immense stiffness resulting from small displacements

Virtually the same dynamic characteristics as piezoelectric sensors, but additionally offering drift-free strain gauge technology!

Proven HBM quality

  • Every sensor design has been EMC-tested in HBM’s in-house laboratory (as with all HBM sensors and amplifiers)
  • Stainless steel materials

Test and measuring equipment you can trust: Proven for years, used implemented in many applications throughout the world

Extensive range of accessories

  • Force introduction washers (as spare part)

Further information can be found in the data sheet.

Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.