Solutions de mesure pour des applications agricoles

Avec des machines lourdes et complexes, des conditions atmosphériques variables, des températures extrêmes, de l’humidité, etc, les conditions ambiantes sont dures dans les applications agricoles et imposent des exigences aux matériels d'essai et de mesure.

Que ce soit le fourrage s'élevant, culture de rapport, récolte spéciale ou élevage de ferme, HBM propose la bonne solution pour votre application. Profitez de ses 60 années d'expérience en mesure ! En plus des produits standards de haute qualité, nous développons aussi différentes solutions innovatrices en collaboration étroite avec vous.

Un éventail d'applications possibles

Nos produits pour la mesure et les essais sont utilisés dans beaucoup d'applications agricoles. Voici quelques exemples…

Usines de biogaz : Pilotage des chargeurs automatiques

Le gaz produit dans les usines de biogaz est protégé et il est utilisé dans une station de production combinée de chaleur et d'électricité. Il produit de l'électricité qui alimente comme la chaleur le réseau public. Grâce à leur robustesse, leur conception compacte et leur facilité de montage, les capteurs de pesage, les boîtes de raccordement et les électroniques de pesage HBM peuvent être employés pour piloter les chargeurs automatiques.

Production de compost et Pesage de compost

L’humidité élevée et la température sont les conditions ambiantes d’un compost qui exigent de fortes demandes à l'équipement de pesage utilisé. Les capteurs de pesage comme les capteurs Z6 destinés aux transactions commerciales répondent parfaitement à ces conditions.

Application d'engrais : Pesage d'engrais avec acquisition de données et analyse

L'application concernant les engrais doit être économique et efficace. L’expansion des engrais est optimisée en employant des capteurs de pesage, des systèmes de mesure et d’acquisition de données et des logiciels HBM.

Analyse des grains : Le pesage de grains prélevés

Le poids est un facteur critique important pour déterminer la qualité des récoltes. Il indique l'infection par des parasites ou une quantité de grains défectueuse. Les capteurs de pesage, les électroniques numériques pour capteurs et les logiciels HBM sont employés pour peser les échantillons de grain.

Customer-defined solutions

  • Innovative customized solutions
  • Rapid realization using fast prototyping

Fertiliseurs utilisant la chaine de mesure complète HBM

Pesage de composts avec les pesons HBM

Usines de Biogaz équipées des systèmes de pesage HBM

Essais de sécurité des tracteurs: Acquisition de données sur un engin agricole

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.