Résultats précis et conception hygiénique

Les processus de fabrication en production alimentaire d'aujourd'hui sont caractérisés par un niveau d'automation important. Les conditions spéciales requises concernent à la fois la précision de l'équipement de mesure, le matériel et l'hygiène.

Recherchez-vous des capteurs de pesage classiques en acier inoxydable ? Ou des solutions haut de gamme en acier inoxydable, offrant un aspect aseptique avec une butée de surcharge intégrée et entièrement encapsulée ? Nous vous fournissons la meilleure solution pour votre application, des capteurs au logiciel :

Capteurs de pesage aseptiques… pour une production hygiénique

HBM a travaillé sur d’importantesétapes dans le domaine de la conception hygiénique de ses capteurs de pesage : le PW27 a été le premier capteur de pesage à être certifié par EHEDG (European Hygienic Engineering Design Group). Les capteurs PW25 et PW27 offrent une conception hygiénique, c.à.d. qu’ils n'ont aucun coin ou arête et sont vraiment parfaits pour intégrer les processus de fabrication qui doivent répondre à des exigences d’hygiène accrues ou même équiper les systèmes aseptiques. Bénéficiez du fait d'avoir un temps de nettoyage plus court et des temps de panne réduits, rendez ainsi votre production plus efficace !

Voir le portail 'Pesage aseptique"

Capteurs de pesage à point d’appui central… pour les fabricants de balances

Fiable, précis et robuste, les principaux fabricants de balances emploient dans le monde entier les capteurs de pesage à point d’appui central HBM. Profitez des avantages fournis par nos capteurs de pesage à point d’appui central, par exemple :

  • Montage rapide grâce à la compensation du décentrage de charge en usine
  • Vitesse élevée de pesage grâce à la haute fréquence normale
  • Planification rapide basée sur des certificats d'essai directs

Capteurs de pesage en flexion pour une production alimentaire fiable

Si dans les process ou dans le pesage de réservoir, les capteurs de pesage en flexion HBM sont véritablement bons en tout. Beaucoup de modèles sont disponibles avec les approbations de l'Institut National Allemand de Métrologie (PTB) pour équiper les installations et balances avec les transactions commerciales. En utilisant nos capteurs de pesage en flexion, vous pouvez placer votre confiance dans un pesage fiable et sûr de votre production alimentaire.

Capteurs de pesage numériques pour les process de pesage dynamiques

Les capteurs de pesage numériques sont particulièrement appropriés aux applications dynamiques, par exemple, en tant que composants dans les balances pour trier, vérifier ou remplir. Les capteurs de pesage numériques s'adaptent idéalement dans les process de fabrication grâce à leurs électroniques intégrées.

Fiable, durable et robuste, les capteurs de pesage numériques FIT® ont été développés en particulier pour des applications dynamiques. Ils sont exceptionnels pour leur débit maximum et offrent en même temps une grande précision.

Capteurs de pesage avec une protection IP69K… très bien protégés contre l'humidité

Pour des applications comportant une exposition permanente à l'humidité, les capteurs de pesage doivent être protégés contre les entrées d'eau, en particulier quand des nettoyeurs à vapeur sont employés pour le nettoyage. Les capteurs de pesage énumérés ci-dessous sont disponibles avec une protection IP69K et sont appropriés de façon optimale à de telles applications :

IP69K - Pesons mis à l'épreuve

Solutions

Etudes de cas

Portail "Pesage aseptique"

Temps de nettoyage courts, temps d'arrêt réduits, rendez votre production plus efficace.

Allez au portail 'Aseptique'

Pesons avec protection IP69K

Capteur à point d'appui central PW15AH

  • Degré de protection IP68K et IP69K
  • Protection maximale contre les agressions d'eau et de poussières
  • Hermétiquement scellé
  • Protection du câble
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.