Performant et facile à intégrer, le 7600 est aujourd’hui la quatrième génération de numériseur isolé qui garantit la mesure de tension sur des potentiels extrêmement élevés. Il est ainsi parfaitement adapté aux applications comme les essais de foudre ou la surveillance des lignes électriques.

Le numériseur 7600 est un frontal d’acquisition isolé et déporté via fibre optique de la gamme des enregistreurs de transitoires GEN (GEN5i/GEN7t/16t). Il est constitué d’un émetteur et d’un récepteur reliés entre eux par l'intermédiaire d’un câble à fibre optique qui assure aussi l’isolation. Une carte spécifique dite « récepteur » doit être installée dans le châssis GEN.

Le numériseur isolé 7600 est livré sans batterie ni alimentation car il a été conçu pour prendre place dans des systèmes déjà isolés à même de lui fournir une alimentation continue.

Un convertisseur A/N numérise le signal d’entrée jusqu'à 100 Méch/s avec une résolution de 14 bits.

L'isolation par fibre optique évite boucles de terre, bruit et dérive du signal et permet d’isoler l'objet en test du banc d'essai. Le boitier « durci » en acier inoxydable garantit une utilisation fiable même dans les environnements soumis à des interférences électromagnétiques. En cliquant ici, vous découvrirez les nombreux avantages de l’isolation galvanique.

Domaine d’application

  • Essai sur foudre
  • Surveillance des lignes électriques et HT

Avantages

  • Sécurité, précision et fiabilité
  • Large plage de vibration et de température et (-10 °C à +70°C)
  • Adapté aux utilisations en milieu confiné et perturbé électriquement

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Manuels d’emploi
Multilingue
Declaration of Conformity
Multilingue