P15
Transmetteur de pression relative
Les capteurs de pression P15 sont adaptés pour la mesure de pression de liquide et de gaz en statique et dynamique.
| Type de pression | Pression relative |
| Classe de précision[%] | 1 |
| Plage de fonctionnement[%] | 0...200 |
| Plage nominale de température [°C ] | -20...+70 |
| Température maximale du fluide [°C ] | +105 |
| Plage nominale de mesure (bar) | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| Système de mesure | Jauge de déformation |
| Signal de sortie | 0...10 V / 4...20 mA |
| Raccordement électrique | Connecteur selon DIN 43650 |
| Raccordement mécanique | G 1/2 Forme B, extérieur |
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| P15 - Caractéristiques techniques | Français | |||
| P15 - Data Sheet | English | |||
| P15 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P15 - Datenblat | German | |||
| P15 - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Instructions de montage | ||||
| P15 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P15 - Notice de montage | Français, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P15 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
1-P15RVA1/10B
1-P15RVA1/20B
1-P15RVA1/50B
1-P15RVA1/100B
1-P15RVA1/200B
1-P15RVA1/500B
1-P15RVA2/10B
1-P15RVA2/20B
1-P15RVA2/50B
1-P15RVA2/100B
1-P15RVA2/200B
1-P15RVA2/500B
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente