P2VA1 / P2VA2 P2VA1 / P2VA2 | HBM

Capteurs de pression P2VA1 et P2VA2 : Des mesures avec classe de précision de 0,3

Les capteurs de pression P2VA1 et P2VA2 permettent de mesurer la pression jusqu’à 5 000 bars avec classe de précision 0,3. Ils sont basés sur la technologie de jauges de contraintes de haute qualité HBM, et sont parfaitement adaptés aux applications de mesure dynamique et statique dans le domaine industriel - dans le cadre du découpage au jet d'eau, du formage à haute pression ou des presses isostatiques, par exemple. Les P2VA1 et P2VA2 sont dotés d'un amplificateur intégré. Ainsi, ils peuvent être directement utilisés pour le contrôle des processus industriels, sans nécessiter l’ajout d'électronique de mesure supplémentaire. Conçus en acier inoxydable, robuste et résistante à la corrosion, ces capteurs de pression offrent une résistance durable aux environnements chimiques exigeants, notamment pour les applications en bancs d'essais dans l’industrie pétrochimique.

Ces capteurs de pression favorisent une mise en application rapide, grâce à la technologie TEDS intégrée ils permettent une identification automatique du point de mesure. Deux types de sortie sélectionnables, tension pour le P2VA1 ou courant avec le P2VA2, facilitent l'intégration avec vos systèmes de mesure existants.

Ces capteurs offrent une caractéristique unique : le "live zero" - une pression de 0 bar est représentée comme 0,5 V ou 4 mA ; si une valeur inférieure est mesurée dans le système de contrôle, une erreur est détectée et le système peut être arrêté en toute sécurité.

Les P2VA1 et P2VA2 disposent de huit options de pression nominale, et constituent donc le meilleur choix dans de nombreuses applications industrielles.

  • Classe de précision : 0,3
  • Pression nominale : jusqu'à 5 000 bars
  • Indice de protection : IP67
  • Signal de sortie : tension ou courant

Polyvalence

  • Mesure précise due à la classe de précision 0,3
  • Équipé d'un amplificateur de qualité avec faible bruit
  • Convient aux mesures statiques et dynamiques -grâce à la technologie des jauges de contraintes
  • Disponible avec une sortie tension ou courant

Idéal pour les applications de mesures exigeantes - grâce à la technologie éprouvée des jauges de contraintes de HBM

Utilisation en toute sécurité

  • Corps d’épreuve robuste, monolithique en acier inoxydable
  • Résistant à la corrosion, même en environnement humide et exposé aux produits chimiques
  • Contrôle fonctionnel intégré via « live zero »
  • Résiste à aux charges allant jusqu'à 1,5 fois sa pression nominale
  • Résistant à l'humidité et à la poussière grâce à son indice de protection IP67
  • Résistance aux chocs pour les applications en vibrations (conformément à la norme DIN CEI 68)

 

Fiable et résistant grâce à son corps d’épreuve en acier inoxydable et à son contrôle fonctionnel pratique

Intégration facile

  • Disponible en cinq gammes de pression nominale : 500 bars, 1 000 bars, 2 000 bars, 3 000 bars, 5 000 bars
  • Mise en service immédiate, grâce à l'identification automatique des capteurs TEDS
  • Fiche normalisée M12 à 5 broches et filetage de raccordement avec filetage externe G1/4 ou filetage interne M16 x 1,5 (à partir de 3 000 bars)
  • Disponible avec un câble de raccordement de 5 ou 20 mètres et de nombreux autres accessoires

Mise en œuvre rapide grâce à l'amplificateur intégré et à la technologie TEDS

 

Documentations P2VA1/ P2VA2

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.