Les capteurs de pression HBM du type P3 "Top Class" sont imbattables quand il s’agit de précision. Puisque les "Top Class" dispose d’une excellente précision (avec une classe de précision de 0.1 et 0.2 selon la plage de mesure) en outre il est équipé d’une sonde PT100 pour la compensation en température.
D’autres caractéristiques spéciales montrent encore que les capteurs sont « Top Class »: Dimension compacte, conception robuste et fiable et un corps de mesure monolithique, avec des tolérances très serrées de sensibilité.
Précision affichée: Chaque capteur P3 "Top Class" ont un certificat détaillé de fabrication fournissant une vue d'ensemble claire des différentes données du capteur.
Les capteurs P3 "Top Class" sont aussi disponibles avec une prise Lemo standard - idéale pour une utilisation industrielle.
Le P3 "Top Class" est disponible sur la plage de mesure 0 à 3000 bar.
Hautes pression avec précision élevée: pour en savoir plus sur le P3 Top Class BlueLine.
P3 Top Class Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
P3 Top Class - Caractéristiques techniques | Français | |||
P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instructions de montage | ||||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Notice de montage | English, German, Français, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
P3 Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||