P3IC/P3ICP Industrial Class
Robuste. Puissant. Précis: Le capteur de pression a utiliser dans l'industrie.
La série des capteurs de pression P3IC "Industrial Class" , de très haute qualité et résistant à la corrosion sont spécialement adaptés pour être utilisés dans les applications industrielles, par exemple, en ingénierie mécanique et dans les technologies spécifiques à l’automobile (injection diesel).
La technologie des jauges utilisée assure une excellente exactitude sur toute la gamme complète de mesure. En outre, le signal d’une PT100 est disponible et permet ainsi la compensation de la température sur les valeurs mesurées.
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| P3IC / P3ICP - Caractéristiques techniques | Français | |||
| P3IC / P3ICP - Data Sheet | English | |||
| P3IC / P3ICP - Datenblatt | German | |||
| P3IC / P3ICP - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Instructions de montage | ||||
| P3IC, P3ICP - Notice de montage | English, German, Français, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P3/PT6A - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente