Force mesurée sur les chaînes
Les chaînes sont un composant indispensable dans de nombreuses applications de levage. Naturellement, la sûreté et la conformité aux normes en vigueur sont vraiment essentielles ici, comme elles le sont pour d'autres appareils de levage. En effet, toutes les fois que des charges lourdes sont déplacées, il peut y avoir un danger réel pour les gens qui sont à proximité immédiate. La garantie d’une bonne qualité est donc particulièrement importante dans la production des chaînes de levage. La société Ketten Wälder a mis toute sa confiance dans les moyens de mesure HBM pour équiper ses systèmes de production
Les techniques de levage sont l'une des demandes d’application pour les chaînes produites par l’entreprise Ketten Wälder Gmbh, située à Endorf en Haute Bavière. La société de taille moyenne emploie 40 personnes et produit quotidiennement jusqu'à 4.000 mètres de chaînes de grande qualité. Le traitement des matières premières, comme l'acier pour la fabrication des chaînes, est un processus complexe et tous les phases doivent être exactement.
Les matières premières de différentes qualité et dimensions sont tout d'abord soulevées sur un pot tournant. Une machine d’étirage dessine alors le matériel au diamètre exigé. Après cela, les différents maillons de la chaîne sont produits dans une machine à cintrer les chaînes, maillon par maillon, ils sont empilés d'une manière ordonnée, puis sont alignés et assemblés bout à bout. Des machines modernes de soudage constituent le poste de production suivant, de manière à souder les liens individuellement. Le procédé de soudure sur les machines est entièrement automatique.
Des paramètres importants tels que la pression de renversement et l'écoulement courant sont mesurés en même temps, afin de mesurer la qualité de la couture de soudure. Dans l’étape suivante complètement automatique, les informations importantes comme la classe de qualité, un code de traçabilité et la marque du fabricant sont embouties dans le matériau. Les chaînes sont alors durcies et trempées. Pour cela, elles sont d'abord chauffées puis passer dans un bain dans lequel elles sont trempées pour être refroidis très rapidement. Elles sont alors réchauffées jusqu'à ce que la force et l'élasticité exigées soient assurées.