Des résultats de mesure fiables sur le long terme en environnement industriel.
Chaînes de mesure piézoélectriques CMC pour des capacités allant de 5 kN à 120 kN
Les chaînes de mesure piézoélectriques CMC sont utilisées dans diverses applications de mesure industrielle et permettent de convertir de manière fiable les forces mesurées en un signal de 0 à 10 V Étalonnés en chaine de mesure, ce qui signifie que l'amplificateur de mesure n'a pas besoin d'être paramétré et que le rapport entre la force exprimée en newtons et le signal de sortie exprimé en volts est clairement indiqué dans la documentation de référence.
Caractéristique du principe piézoélectrique, ces capteurs offrent une large étendue de mesure et garantissent une mesure fiable des forces, élevées ou faibles, y compris avec une charge initiale importante. Les chaînes de mesure, basées sur la gamme CFT de capacité comprise entre 5 kN et 20 kN, sont étalonnées à 100 % et à 20 % de la force nominale, toutes les autres chaînes de mesure CMC étant étalonnées à 1 %, 10 % et 100 % de leur force nominale. Les gammes de mesure peuvent être commutées via une entrée numérique intégrée à l'amplificateur de charge ; la mise à zéro est tout aussi facile à déclencher.
Toutes les chaînes de mesure de force piézoélectrique CMC intègrent un capteur précontraint et étalonné, un câble de charge et un amplificateur de charge. Les composants peuvent être associés librement et permettent d'adapter la chaîne de mesure de manière idéale selon l'application de mesure envisagée.
Fiable et idéal pour les applications industrielles
- Faible dérive
- Insensible aux interférences CEM
- Matériaux en acier inoxydable, indice de protection IP65

Intégration facile
- Raccordement par brides de chaque côté, aucune précontrainte requise.
- Dimensions et connexions standards
- Étalonné sous forme de chaîne de mesure
- Accessoires disponibles

S'intègre facilement aux équipements nouveaux ou déjà existants, sans nécessiter d'étalonner.
Large gamme de mesure
- Très bonne linéarité grâce à une excellente qualité mécanique
- Les forces de faible intensité peuvent être mesurées même en présence d’une précharge importante
- Étalonné sur deux ou trois étendues de mesure selon la force nominale du capteur

Idéal pour les process à différentes gammes Fonction zoom disponible (par commutation de la gamme de mesure), ce qui signifie que l'amplification peut être augmentée d'un facteur de 5 si nécessaire
Aide à la configuration : Comment constituer une chaîne de mesure K-CMC pour des applications spécifiques ?

L’étendue de la fourniture d’une chaîne de mesure comprend quatre éléments :
- Capteur
- Câble de charge
- Amplificateur de charge
- Protocole d'essai
Les résultats d'étalonnages du capteur, de l'amplificateur de charge ainsi que la combinaison des deux, soit l'ensemble de la chaîne de mesure, sont inclus. Le rapport entre la force (N) et le signal de sortie (V) étant documenté, les éléments subséquents peuvent facilement être ajustés.
Outre la géométrie, la force globale exercée sur le capteur est déterminante. Cela concerne la force à mesurer ainsi que les précharges sans rapport avec la mesure, causées, notamment, par la présence d'outils exerçant une force sur le capteur. Les pics de charge dus à un mauvais fonctionnement ou à des défaillances du système, et devant être exclus de la mesure, doivent également être considérés pour déterminer la force nominale du capteur.
Il convient également de tenir compte du moment de flexion maximum et de la force de cisaillement potentielle lors de l'application.
Les charges maximales sont mentionnées dans la fiche technique.
La gamme de mesure de l'amplificateur de charge est déterminée par la force devant être mesurée et peut être calculée comme suit :
Gamme de mesure minimum de l'amplificateur de charge = force à mesurer en N * sensibilité du capteur
| Capteur de force nominale | Sensibilité type |
| 5 kN | 7,7 pC/N |
| 20 kN | 7,7 pC/N |
| 25 kN | 7,4 pC/N |
| 50 kN | 4,1 pC/N |
| 70 kN | 4,1 pC/N |
| 120 kN | 4 pC/N |
Exemple :
- Un capteur CFT de 50kN est retenu pour l’application de contrôle de force d’une valeur maximum de 30.000N La sensibilité du capteur est de 4,1 pC/N.
- Il en résulte une charge de 30.000 N · 4,1 pC/N = 123.000 pC. Sélectionnez l’amplificateur le plus proche par excés, soit le CMA158, avec une gamme de mesure de 158.000 pC. Pour 30.000 N, il en résulte un signal de sortie de 123.000pC/158.000pC · 10V, soit 7,78 V.
- Le code de commande suivant s'applique: K-CMC-50k0-3m0-158N0
En dépit de la modification des références de commande, les modèles CMC déjà existants peuvent être remplacés par des modèles parfaitement équivalents au même tarif.
Le tableau indique les anciennes références de commande et leurs équivalences. Dans cette configuration, l'amplificateur de charge est adapté à la force nominale maximale du capteur correspondant.
| Ancienne référence de commande | Nouvelle référence de commande (chaîne de mesure identique) |
| 1-CMC/5KN | K-CMC-05k0-3m0-039N5 |
| 1-CMC/20KN | K-CMC-20k0-3m0-158N0 |
| 1-CMC/50KN | K-CMC-50k0-3m0-210N0 |
| 1-CMC/70KN | K-CMC-70k0-3m0-287N0 |
| 1-CMC/120KN | K-CMC-120k-3m0-482N0 |
Conseils & Astuces
- La longueur du câble n'a aucune incidence sur le comportement de la chaîne de mesure et doit être déterminée selon les besoins.
- La précision des capteurs de grande dimension est identique à celle des modèles plus compacts. Si vous avez un doute, choisissez un capteur de force nominale plus élevée.
- Les documents fournis inclus le résultat de l'étalonnage de l'ensemble de la chaîne de mesure (force exprimée en newtons et le signal de sortie exprimé en volts). La sensibilité est également indiquée.

Fichiers CAO 3D pour les chaînes de mesure piézoélectriques CMC
| Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
|---|---|---|
| Fichiers CAD |
De nombreux accessoires disponibles, veuillez-vous référer à la fiche technique :
- Câble de connexion compatible aux électroniques suivantes : 1-KAB168
- Couplage pour extension de câble
Documentation produit PACEline CMC
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| K-CMC - Caractéristiques technique | Français | |||
| K-CMC - Datasheet | English | |||
| K-CMC - Datenblatt | German | |||
| K-CMC - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CMC - 数据表 | Chinese | |||
| PACEline CMC - Caractéristiques techniques | Français | |||
| PACEline CMC - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMC - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PACEline CMC - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMC - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| CMC - Manuel d’Emploi | English, German, Français, Italian | |||
| PACEline CMC - Manuale di istruzione | Italian | |||
| Accessoires | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | Français | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CMC - EU Declaration of Conformity | English | |||