Le fonctionnement facile du système de pesage est un plus, particulièrement quand on utilise une plateforme de pesage de véhicules et de camions avec de nombreuses pesées effectuées par jour. Grâce à sa commande intuitive, le DIS2116 vous permet de changer tous les paramétrages appropriés très rapidement. Vous profitez d’un gain de temps et bénéficiez en particulier de la compensation électronique du décentrage de la charge qui s’exécute facilement et avec une reproductibilité élevée.
En outre, le DIS2116 est conforme aux niveaux les plus élevés de sécurité de données. Les dernières directives de la CE exigent une manipulation protégée des transmissions de données. Dans le mode transaction commerciale, le système de pesage numérique DIS2116 garantit une sécurité par une transmission cryptée des données.
Les interfaces du DIS2116 fournissent pratiquement toutes les possibilités de raccordement pour l'intégration des électroniques de balances dans d'autres systèmes. Un port Anybus pour le raccordement Ethernet ou à d'autres systèmes de bus de terrain est disponible en option.
Combiné avec lacellule de charge C16i le DIS2116 fonctionne comme une chaîne de mesure purement numérique. Vous bénéficiez de tous les avantages de sureté avec le processus du signal numérique - par exemple, une qualité de signal, des tests CEM et de mesures dynamiques sans perte de données. Un DIS2116 permet la configuration des balances de véhicules jusqu'à trois segments, chacun avec huit cellules de charge maximales. La boîte de jonction VKD2R-8 numérique est utilisée pour relier les cellules de charge en parallèle.



- Pour le raccordement de pesons numériques
- Mémoire pour l’impression des données et de la configuration
- Transmission cryptée des données entre le peson et le DIS2116
- Port de communication pour imprimante (RS-232 ou USB)
- Connecteur PS/2 pour clavier externe
- Fonction base de données pour l’entré et sortie des camions
- Plus d'interfaces pour l’échange des données avec le système hôte
- EC type approval certificate available