Le nouveau kit de conversion d'interface SC232/422B permet de créer aisément des systèmes de bus multivoies à l'aide de l'interface standard RS232 intégrée à tout ordinateur classique.

Il est ainsi possible de créer un système de bus RS422/485 4 fils. Ce convertisseur se différencie des convertisseurs usuels par sa structure robuste dans un boîtier métallique, par une très haute sécurité et par l'isolation galvanique des signaux. Le kit est livré avec un câble de raccordement PC standard (9 pôles) et un bloc d'alimentation secteur enfichable. Une diode s'allume lorsque le convertisseur est prêt à l'emploi. Pour créer des solutions de bus multivoies, nous recommandons les électroniques de pesage AED.., WE2110 et WE2108-485 ainsi que les pesons numériques de HBM qui disposent d'une interface RS485 4 fils.

Key Features:

  • Conversion of RS-232 to RS-422/485 4-wire or to RS-485 2-wire (switch-selectable)
  • Galvanic isolation
  • High EMC-security (metal housing)
  • Power supply range 8 ... 30VDC
  • Incl. plug-in power supply unit and PC-connection cable

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Italian
Brochures
English
German
EU Declaration of Conformity
Multilingue

Référence de commande

1-SC232/422B

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente