Évaluation en temps réel pour la maintenance préventive incluant les erreurs d’évaluation
Évaluation complète du process d’emmanchement et d'assemblage avec résultats immédiats de type OK/NOK
Le système de surveillance MP85A FASTpress permet l'acquisition des signaux en contrôle process dans les opérations d’emmanchement, d'assemblage, de rivetage ou de poinçonnage - jusqu'à 300 cycles par minute avec résolution de 24-bit. Cet amplificateur industriel est idéal pour la surveillance de la production et pour la réalisation d’essais de fin de chaîne de fabrication ou d’assemblage.
Le MP85A FASTpress identifie les écarts en temps réel et permet de détecter les défauts en cours de fonctionnement, grâce une méthode d’évaluation basée soit sur un principe de bande de tolérance, soit en utilisant jusqu’à 9 fenêtres de tolérance
Le logiciel FASTpress Suite offre 3 niveaux - incluant l’assistant PME ainsi que des outils de visualisation et de programmation - et s’adapte à toutes les applications. Le MP85A FASTpress est également disponible en version Switch pour les essais haptiques d’éléments de commutation.
- Classe de précision HBM : 0,1%
- Cycles d’assemblage : jusqu’à 300 par minute
- Interfaces : entrées/sorties TOR et bus de terrain, CANopen, Profibus DPV1 et Profinet RT
Évaluation continue
- Acquisition en parallèle de deux grandeurs de mesures par une évaluation à 2 voies (y/x, y/t)
- Méthodes d’évaluation ajustables par unité
- Contrôle totale grâce à la bande de tolérance, à la courbe enveloppe, aux 9 fenêtres de tolérance et à la surveillance des valeurs limites
- Réduction intelligente des données en temps réel
- Jusqu’à 1 000 jeux de paramètres peuvent être sauvegardées

Précis et robuste
- Haute résolution (24 bits) pour une précision extrême dans les petites plages et gammes partielles
- CEM adaptée aux environnements difficiles
- Paramétrage rapide avec les modules TEDS
- Deux entrées universelles pour les capteurs à jauges de contrainte pont complet et demi-pont, les capteurs incrémentaux les codeurs SSI, entièrement configurable par logiciel

Des résultats de mesure précis grâce à la haute résolution et à l’immunité aux interférences
Pack logiciel Optimum
- Pack logiciel flexible incluant un système de 3 niveaux pour un usage industriel
- Paramétrage via l’assistant PME gratuit
- Plugins adaptés aux applications individuelles
- Enregistrement des données processus OK/NOK dans différents formats (ASCII, Q-DAS, IPM) par Ethernet ou carte mémoire interne

Un logiciel pour de nombreuses applications avec système de 3 niveaux pour une configuration personnalisable
Tutoriel sur l'utilisation du controller de process MP85A
Caractéristiques du MP85A FASTpress
Interview de Michael Guckes de HBM sur le MP85A FASTpress, enregistré lors du salon MOTEK 2011.
Disponible en différentes versions
- MP85A FASTpress pour les applications de contrôle process et d’assemblage
- MP85A EasySwitch pour les essais de commutateurs
- Macros ePlan disponibles
- Terminaux d’affichage sur demande
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Caractéristiques techniques | Français | |||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Data Sheet | English | |||
MP85A / MP85ADP FASTpress - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
MP85A FASTpress - Brochure | Français | |||
MP85A FASTpress - Brochure | English | |||
MP85A FASTpress - Broschüre | German | |||
Manuels d’emploi | ||||
MP85A - Aide sur | Français | |||
MP85A - Description d'interface | Français | |||
MP85A - Interface Description | English | |||
MP85A - Program Help | English | |||
MP85A - Programmhilfe | German | |||
MP85A - Schnittstellenbeschreibung | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Bedienungsanleitung | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | Français | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Operating Manual | English | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Guide rapide | Français, English, German | |||
Accessoires | ||||
GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | Français | |||
GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
GK7000 / GK7600 - Datenblatt | German | |||
GK7000 / GK7600 - Manuel d'emploi | English, German, Français | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | German | |||
Instructions de sécurité | ||||
MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
MP85A - Consignes de sécurité | Français, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
MP85A / MP85ADP - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
Device Descriptions | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multilingue | |||
Firmware | ||||
MP85A(DP)-S Firmware Switch and Haptic Testing
This firmware includes function and features for Switch- and Haptic-Test of mechanical and electrical components, like doors, flaps but also electrical switches. It can be uploaded with the PME-Updater into each standard MP85A(DP) and appears after the update as MP85A(DP)-S. Detailed explanation of the switch-test functions are in the MP85A manual and interface-description. For PLC integration standard MP85A Device-Description-Files can be used.
Date: 04/2021 | Version: 2.38 | Size: 429 KB | Multilingue | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multilingue | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multilingue | |||
Logiciel | ||||
BPMmonitor Application software
This software package contains a modern production related GUI to connect up to max 12 MP85 modules, which run in parallel including Visualization, Process-evaluation, Data-storage and Backup. Up to 999 parameter-sets of each MP85 can be stored onto it´s memory-card. The parameter-sets are divided in “device”-settings such as senor-related settings and “application”-settings such as evaluation-related setting like the tolerance-windows and tolerance-band, etc. With this it´s easy the handle amplifier-setting split to the application settings, because they can be set separately and copied automatically to the related parameter-sets. A Program-help is included in the software. The software runs under Windows7/8/10 and can be started 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 05/2021 | Version: 1.2.1.20 | Size: 15 MB | Multilingue | |||
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Date: 05/2019 | Version: 2.0.6.0 | Size: 5 MB | Multilingue | |||
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multilingue | |||
NL51N-DPL-Gateway-DP/NP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro project and contains CAE data for Eplan Electric P8. | Size: 81 KB | Multilingue | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multilingue | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Date: 07/2015 | Size: 2 MB | Multilingue | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Date: 07/2010 | Size: 6 MB | Multilingue | |||
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Date: 02/2020 | Size: 197 MB | Multilingue | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multilingue | |||
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Date: 05/2019 | Size: 23 MB | Multilingue | |||
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Date: 07/2015 | Size: 926 KB | Multilingue | |||