MP85A-S EASYswitch - Tests d'éfficacité des systèmes de commutation et de fermeture
Les commutateurs sont parmi les unités de commande ayant des fonctions les plus simples au monde. Mais à tout instant, leur fonctionnement doit être correct, cela est vraiment essentiel.
Bien que les commutateurs et les systèmes de fermeture soient des produits de pointe complexes leur manipulation doit être facile et leur fonctionnement fiable. La qualité des commutateurs est donc d'une importance primordiale.
Le contrôleur de processMP85A-S EASYswitch surveille le fonctionnement de vos commutateurs pendant la phase de production, en utilisant des algorithmes puissant d'évaluation, exactement adaptés aux caractéristiques spéciales de vos commutateurs.
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Caractéristiques techniques | Français | |||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Data Sheet | English | |||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
MP85A-S EASYswitch - Brochure | English | |||
MP85A-S EASYswitch - Brochure | Français | |||
MP85A-S EASYswitch - Broschüre | German | |||
Manuels d’emploi | ||||
MP85A - Aide sur | Français | |||
MP85A - Description d'interface | Français | |||
MP85A - Interface Description | English | |||
MP85A - Program Help | English | |||
MP85A - Programmhilfe | German | |||
MP85A - Schnittstellenbeschreibung | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Bedienungsanleitung | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | Français | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Operating Manual | English | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Guide rapide | Français, English, German | |||
Accessoires | ||||
GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | Français | |||
GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
GK7000 / GK7600 - Datenblatt | German | |||
GK7000 / GK7600 - Manuel d'emploi | English, German, Français | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | German | |||
Instructions de sécurité | ||||
MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
MP85A - Consignes de sécurité | Français, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
MP85A / MP85ADP - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
Device Descriptions | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Date: 11/2011 | Version: 1.01 | Size: 33 KB | Multilingue | |||
Logiciel | ||||
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Date: 05/2019 | Version: 2.0.6.0 | Size: 5 MB | Multilingue | |||
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 08/2011 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multilingue | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 01/2019
|
Version: 1.52
|
Size: 165 MB
| Multilingue | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 05/2007 | Version: HW1 | Size: 887 KB | Multilingue | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Date: 12/2016
|
Version: HW2
|
Size: 2 MB
| Multilingue | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Date: 07/2015 | Size: 2 MB | Multilingue | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Date: 07/2010 | Size: 6 MB | Multilingue | |||
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Date: 02/2020 | Size: 197 MB | Multilingue | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Date: 07/2013 | Version: 1.20 | Size: 30 KB | Multilingue | |||
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Date: 05/2019 | Size: 23 MB | Multilingue | |||
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Date: 07/2015 | Size: 926 KB | Multilingue | |||