Veuillez noter : L’amplificateur Clip est disponible jusqu’à fin 2019 et sera remplacé par le nouveau conditionneur de signaux ClipX, très précis !
Clip - Électronique analogique pour mesures industrielles
Un simple « clipsage » et vous pouvez démarrer ! L’amplificateur analogique CLIP est inséré dans un léger boîtier en plastique. Il est conçu pour des applications en production ou sur des bancs d’essais et s’installe facilement sur des rails DIN. Les modules CLIP ont une alimentation en courant continu ou fréquence porteuse et peuvent être connectés à tous les transducteurs à jauge de contrainte pour mesurer la force, le déplacement ou le couple ainsi qu'à des capteurs de pesage. En outre, de nombreux modules sont disponibles pour une extension ou une adaptation individuelle aux applications respectives. CLIP combine intégration rapide et facilité d’utilisation, et est une solution économique pour recueillir en toute fiabilité des grandeurs physiques dans des environnements industriels difficiles.
Classe de précision HBM : 0.1
Entrées de mesure pour beaucoup de signaux courants en production ou sur les bancs d’essais
Extension facultative avec : sortie de courant, interrupteur fin de course, module de tare

Veuillez noter : L’amplificateur Clip est disponible jusqu’à fin 2019 et sera remplacé par le nouveau conditionneur de signaux ClipX, très précis !
Amplificateur CC pour jauges de contrainte ponts complets ; pour mesures statiques et dynamiques (< 6 kHz) ; tension d’excitation sélectionnable ; 0,1 ... Plage de mesure 8 mV/V

Amplificateur CC (600 Hz) pour jauges de contrainte ponts complets, stabilité du point 0 très élevée ; jusqu’à 4 transducteurs à jauge de contrainte peuvent être exploités en parallèle ; 0,03 % d’erreur de linéarité typ. ; 0,2 ... Plage de mesure 8 mV/V

Amplificateur CC (4,8 kHz) pour demi-ponts et ponts complets inductifs ; 8 ... Plage de mesure 400 mV/V

Doubles interrupteurs de fin de course avec 2 entrées séparées ; tension de référence à ajuster entre 0 V et +10 V ; le sens de commutation, l’hystérésis et la durée de commutation peuvent être sélectionnés

Tare automatique et unité de stockage ; acquisition de valeurs de crête et de valeurs instantanées ; fonction courbe enveloppe à sélectionner

Étage de sortie analogique simple et/ou double pour+20mA ou 4…20mA de courant de sortie ; charge admissible jusqu’à 500 ohms

Alimentation électrique pour les modules (230 V, 115 V/50 ... 60 Hz) ; jusqu’à 4 modules peuvent être connectés (15 V= / max 650 mA) ; avec protection antisurcharge