La nouvelle balance mobile, sans fil, de S+P Wägetechnik Gmbh reste opérationnelle pendant quatre semaines sans avoir à la recharger. Ceci surclasse les modèles précédents ayant des temps utiles moyens de plusieurs jours en raison des limites des batteries. Ce succès est dû aux idées innovatrices et à la conception intelligente de S+P, combinées avec le savoir-faire et l'expérience de HBM.
Les balances mobiles sans fil sont employées dans les processus de pesage sur les grues de chargement ou sur les chargeurs de bennes. Les balances mécaniques sont entièrement construites d'un seul bloc, sans aucune liaison au réseau présent à bord du véhicule. Les données mesurées sont transmises sans fil. S+P Gmbh est le spécialiste des balances mobiles vérifiées. La société a fourni des balances pendant plus de 20 ans maintenant, pour un usage sur les véhicules industriels, par exemple sur les unités de pose de silos, sur les remorques citernes, les chargeurs de bennes ou sur les grues. De telles balances mobiles permettent un chargement et un déchargement axés sur les besoins des véhicules et une utilisation optimale de la flotte, réduisant ainsi les frais d'exploitation.