Le défi : Mesurer la force du processus
La structure de la machine d’usinage permet uniquement de mesurer la force du processus sur la base de l'unité d'entraînement du revolver. Artis Gmbh a eu l'idée d'installer une rondelle de mesure sous une fixation par vis existante. Cela a été un vrai défi. La fixation par vis a dû être serré avec une force de précontrainte nominale en accord avec la norme DIN 18800 alors que les forces du processus à mesurer sont relativement petites et devaient être enregistrées sûrement au regard de cette précontrainte élevée. Dans la pratique, c’est par exemple une force de précontrainte de 110.000 N avec un couple de serrage normalisé pour une vis M16, qualité 12.9 et une force d’usinage à mesurer de 500 à 1000N.