Résultats de mesure précis grâce aux filtres numériques et compatibilité CEM
MVD - Amplificateurs de Mesure à Fréquence Porteuse et Courant Continu
L'amplificateur de mesure MVD2555 sont parfaitement adaptés pour les mesures industrielles. Leur boitier, robuste et protégé contre la poussière, a été conçu pour montage en panneau. Les amplificateurs sont équipés d’une mémoire de valeurs minimum/maximum, de seuils de consigne et de différents types de signal pour répondre à diverses applications. Les deux appareils proposent une sortie analogique configurable pour l’exploitation des mesures.
- Classe d'exactitude : 0.1
- Dimensions du boitier : 153 x 72 x 212 mm (P x H x L)
- Degré de protection : IP51 (Face avant)
Qualité des résultats
- Mesure précise avec en classe d'exactitude 0.1
- Résultats clairs grâce à des filtres numériques qui peuvent être ajustés selon de multiple pas
- Grande qualité du signal
- Compatibilité électromagnétique élevée

Application universelle
- Configuration facile basée sur des mémorisations de réglages
- Sortie analogique réglable (±10 V, ±20 mA, 4-20 mA)
- Mémoire intégrée de valeurs crêtes
- Menu multilingue et protection par mot de passe du paramétrage de l’appareil

Vaste Champ d’applications grâce à la mémorisation des paramètres et aux quatre seuils de consigne
Utilisation sûre
- Logement portatif avec la poignée de transport qui sert également de stand
- Facile à lire, 10 chiffres, affichage à LED Rouge
- Commande intuitive par le clavier numérique robuste de membrane avec sept éléments de bouton
- Diagnostics, erreur, et signaux d'alarme intégrés

- Utilisation fiable dans des applications industrielles avec signaux d'alarme et affichage à LED
MVD2555 CAD Files
| Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
|---|---|---|
| MVD2555 Fichiers CAD |
Littérature et télechargements
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| MVD - Caractéristiques techniques | Français | |||
| MVD2555 - Caractéristiques techniques | Français | |||
| MVD2555 - Data Sheet | English | |||
| MVD2555 - Data Sheet | English | |||
| MVD2555 - Datenblatt | German | |||
| MVD2555 - Prospetto dati | Italian | |||
| Brochures | ||||
| Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
| Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
| Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
| HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
| HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
| HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
| Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | Français | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| MVD2555 - Operating Manual | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
| MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| MVD2555 - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| Logiciel | ||||
|
MVD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 03/2012 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | Multilingue | |||
|
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Date: 09/2008 | Version: 2.2 | Size: 40 MB | Multilingue | |||
| Tech Notes | ||||
|
TechNotes
This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English and German
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee.
| Size: 2 MB | Multilingue | |||