Puissant logiciel permettant d'évaluer et analyser vos données en process industriel à partir des amplificateurs PME et MP85A de HBM
FASTpress Suite - Le puissant logiciel pour évaluer et analyser vos données
Pour les systèmes de production industrielle, le fait de toujours être opérationnels et fonctionnels est d’une importance capitale. De cette façon, il est possible d’atteindre un rendement de production élevé tout en obtenant une qualité conforme. Les contrôleurs de process et les unités de commande remplissent leurs des fonctions de commande et de surveillance.
Ces dispositifs sont équipés de fonctions qui ne cessent de se développer pour être de plus en plus étendues et intelligentes, ainsi elles répondent aux exigences rencontrées en production. En revanche, les systèmes de planification et opérationnels voudraient mettre ces systèmes en service et pouvoir les actionner et les entretenir rapidement et facilement. C'est juste pour ces conditions que HBM propose les solutions logicielles HMI* comme avec le FASTpress Suite
* Human Machine Interface
FASTpress Suite produit par HBM Industriel Software
Le logiciel HMI fait partie de la suite logicielle FASTpress Suite et fonctionne avec les contrôleurs de process tels que nos familles de produits Fastpress et EASYswitch. Il peut également être adapté et étendu selon le pays ou l’application spécifique pour lesquels il est destiné.
Class Library (API)
Framework Class Library (FCL) comporte plusieurs milliers de classes divisées en Namespaces. Les classes effectuent des tâches comme le formatage des textes, l’envoi d’email, mais elles permettent aussi de créer des codes. La catégorisation dans les namespaces sert à arranger une grande quantité d'information d’une façon plus plus maniable. Le fabricant fournit la documentation des classes avec le logiciel. Toutes les fonctions du FASTpress et EASYswitch de HBM sont associées dans l'API du MP85A Toolkit. Cela fait que toutes les options d'exécution pour les fonctions exigées du dispositif sont disponibles pour les propres applications des programmeurs.
Architecture de système
Les contrôleurs de process de la série FASTpress et EASYswitch sont employés comme plate-forme matérielle. Leur raccordement physique au système hôte, sur lequel l'application cible de l'utilisateur fonctionne, comprend l'interface Ethernet standard. Le protocole TCP-IP (non en temps réel) fonctionne à 100 Mbits/s sur cette interface. Avec le MP85A Toolkit, HBM a créé un outil qui installe et maintient la connexion au système hôte et délivre également une bibliothèque avec ce que l'utilisateur peut créer comme un logiciel application pour son process de fabrication.
Disponibilité et outils
Le fabricant Microsoft offre .NET dans diverses versions :
comme une simple exécution environnement ainsi que les bibliothèques de classe requises (framework)
comme un SDK gratuit pour les développeurs
ou vendu comme un IDE (Integrated Development Environment) sous la forme de Visual Studio .NET de Microsoft.
Et spécialement pour débutants et les étudiants, Visual Studio Express Editions de Microsoft est disponible sans aucun frais. Toutefois cette version présente des restrictions comparativement aux versions standards ou professionnelles qui ont un prix. Cependant c’est une aide pour à la fois les débutants et les programmeurs professionnels qui commencent à programmer des applications. Le MP85A Toolkit de HBM fournit également une aide étendue avec de nombreuses explications et modèles de programmes. Ces exemples sont disponibles dans le code source et peuvent facilement être adaptés et étendus.
Logiciel de production puissant avec INDUSTRYmonitor
Pour vous permettre d’utiliser pleinement les performances de la surveillance de process de HBM, une interface utilisateur, entièrement nouvelle a été créée sur la base de la technologie .NET. Cet outil est utilisé pour enregistrer les données du process, pour visualiser et sauvegarder les données. En plus des fonctions et de l'information obtenues par les contrôleurs de process du FASTpress et EASYswitch, les désignations d'objet peut également être lues à l’aide des interfaces bus de terrain (CAN, Profibus, Ethernet) ou de lecteurs de codes- barres (USB). Cette information est affichée et sauvegardée, cela permet d’avoir une vue d'ensemble claire et un archivage simple des données acquises. Avec le réseau Ethernet, il est possible d’actionner jusqu'à 12 contrôleurs de process. Il est également possible d’afficher et de stocker des données en arrière-plan avec des temps de cycle en secondes. Ce logiciel peut également être employé sur tous les systèmes fonctionnant sous environnement Windows XP/7/8.
Veuillez cliquer sur l'image pour en savoir plus sur le FASTpress Suite (en Anglais)
Product literature
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Manuels d’emploi | ||||
| INDUSTRYmonitor - Program Help | English | |||
| INDUSTRYmonitor - Programmhilfe | German | |||
| MP85A - Aide sur | Français | |||
| Guides de démarrage rapide | ||||
| FASTpress Suite - Guida breve | Italian | |||
| FASTpress Suite - Guide rapide | Français, German, English | |||
| Download: Technical Article / White Paper | ||||
| HBM Report: How can video support classic sensor data? | English | |||
| Logiciel | ||||
|
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Date: 03/2017 Version: 1.51 Size: 164 MB Related Documents: PME FASTpressSuite CD |
Multilingue | |||