Comment dans les applications industrielles, l'utilisation d'EtherCAT permet d’avoir des mesures en temps réel plus rapides.
Le défi
Comme le facteur coûts continue à toucher toute l'industrie, il y a un besoin croissant de fournir des mesures en temps réel plus rapides dans les applications industrielles.
Il y a déjà un grand nombre de systèmes différents en service qui sont construits avec une liaison Ethernet mais ils sont souvent inefficaces puisqu'une grande partie de la bande passante existante est indisponible.
Il y a deux raisons à cette inefficacité:
- La première est que seulement une petite quantité de données sont transmises n'importe quand.
- En outre les messages commencent quand l’appareil du client ou l’appareil maitre du système demande les données. Cela signifie que l’Ethernet standard fonctionne comme un système d'information semi-duplex.