Dessins en CAO/CAD
Le capteur de pesage RSCC, construit en acier inoxydable, est disponible dans les plages de charges nominales de 50 kg à 5 t. En termes de précision, ce capteur est en classe C3. Cette classe C3 signifie que le capteur répond aux exigences de la classe III : il est donné pour une résolution de 3000 échelons selon la norme OIML R60 pour les balances destinées aux transactions commerciales. En raison de sa conception, le capteur RSCC est approprié au pesage pratique de réservoirs suspendus ou à l’équipement de convoyeurs, de doseuses ou de balances hybrides. Le domaine principal d’application est dans la mesure de niveaux par gravimétrie. L'enveloppe hermétique assure un degré de protection IP68 même pour les petites capacités de 50 kg. Les applications chimiques ou en meuneries sont également possibles en option avec les versions ATEX Zones 1/21 ou 2/22