Dans le domaine du pesage de charges lourdes, le peson U2A est un excellent choix pour les réservoirs suspendus, comme dans le pesage sur bandes et le dosage.
L'extraordinaire robustesse du U2A est le destine donc de préférence dans le pesage d'additifs dans l'industrie des matériaux de construction.

Caractéristiques

Portée maximale 50 kg / 100 kg / 200 kg /
500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t
Classe de précision 0.1 %, 0.2 %, D1
Approbation OIML, Ex
Conformité conforme EMC
Matériau Acier fin

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
Japanese
German
Italian
Brochures
English
German
Instructions de montage
Italian
German, French, English
Certificats
Multilingue
Multilingue
EU Declaration of Conformity
Multilingue
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multilingue

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multilingue

Ex I M1

Multilingue
Protection à l’explosion
Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multilingue

Order Numbers

1-U2A/50KG
1-U2A/100KG
1-U2A/200KG
1-U2AD1/500KG
1-U2AD1/1T
1-U2AD1/2T
1-U2AD1/5T
1-U2A/10T
1-U2A/20T

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente