Capteurs de force piézoélectriques PACEline CFT : Mesure de 5 kN à 120 kN

Les capteurs de force CFT fonctionnent avec la technologie piézo-électrique et mesurent des  forces de compression de 5 kN à 120 kN. Cette technologie permet avec des capteurs de grandes capacités de mesurer également de faibles charges. Les capteurs CFT sont extrêmement robustes et parfaitement adaptés à des applications hautement dynamiques comme c’est le cas dans les presses. Ils offrent aussi l’avantage d’être compacts, ce qui permet de les loger dans très peu d’espace. Ils doivent être montés précontraints et sont calibrés sur deux plages de mesure. Ils sont immédiatement utilisables.

  • Portés nominales : 5 kN à 120  kN
  • Classe d'exactitude HBM : 1
  • Plages de mesure calibrées : 20 % et 100 %

Fiabilité

  • Robustesse et acier inoxydable, degré de protection IP65
  • Dérive très faible pour une bonne qualité de mesure
  • Résultats fiables même dans des conditions d’utilisation défavorables et conformité CEM due à sa technologie piézoélectrique
  • Fréquence propre très élevée due à sa très grande raideur

Optimisation maximale pour des mesures très rapides (hautement dynamiques), mais aussi et tout particulièrement dans les environnements de production les plus sévères

Large plage de mesure

  • Portées nominales : 5, 20, 25, 50, 70 et 120 kN
  • Sensibilité élevée avec la technologie employée : phosphate de gallium (5 kN, 20 kN, 25kN)
  • Tous les capteurs permettent de mesurer quelques Newtons
  • Stabilité élevée aux surcharges
  • Possibilité de mesurer de faibles charges même sur de gros capteurs

Possibilité de mesurer de petites forces de quelques newtons, dans n'importe quelle situation et avec n'importe quel capteur. Profitez  de la précision de mesure avec des charges initiales élevées et la capacité illimitée de surcharges admissibles.

Immédiatement opérationnels

  • Précontraints et calibrés sur deux plages de mesure (20%, 100%)
  • Compacts pour les applications dans lesquelles l'espace est restreint
  • Connecteurs standard (10-32 UNF), trou central et raccordements à bride des deux côtés
  • Gamme étendue d’accessoires
  • HBM fournisseur unique de boitiers de sommation et d’amplificateurs avec séparation galvanique du boitier et du câble

Montage facile avec accessoires adaptés et Séparation galvanique. Pas besoin d’utiliser de rondelles isolantes.

Large gamme d’accessoires

  • Divers câbles
  • Boitiers de sommations pour relier en parallèles plusieurs capteurs
  • Précontrainte des ensembles pour une installation pratique
  • Accouplement pour des prolongations de câble

Accessoires PACEline

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.