U15 Capteur de force de précision et de référence U15 Capteur de force de précision et de référence | HBM

Capteur de Force de Précision U15 pour l’Etalonnage des Forces de 2.5kN à 2.5MN

Le capteur de force de précision U15 (capteur de référence) mesure avec une très grande précision des forces de compression et de traction jusqu'à 2.5MN. Il est parfaitement adapté pour équiper les machines d’étalonnage, pour les mesures de précision sur bancs d'essai et peut-être utilisé comme capteur de référence (par exemple pour vérifier ou étalonner les machines d’essai de matériaux ou pour faire des mesures de transfert pour assurer la traçabilité des machines d’étalonnage à la norme).

En raison de sa très faible déflexion, la déformation sur le banc d'essai est infime, même sous charge. Le capteur dispose d’une très bonne résolution, d’un excellent rapport signal/bruit et propose une très faible incertitude de mesure avec une sensibilité élevée (>4 mV/V à 25kN). Ceci est à prendre en compte pour la partie électronique qui doit pouvoir travailler avec ce niveau de gain. 

Le capteur U15 répond aux exigences de la classe 0.5 de la norme ISO 376. Avec sa forme symétrique radialement le capteur est peu sensible aux gradients de température. Le capteur de force U15 est extrêmement robuste grâce son haut degré de protection IP67 et sa fabrication en acier inoxydable.

  • Classe d'exactitude (selon Iso 376 : 2011) : 0.5
  • Classe d'exactitude HBM : 0.02 à 0.05
  • Portées nominales : 2.5 kN à 2.5MN

Maintenant disponible : U15 avec des caractéristiques techniques améliorées

  • Améliorations de caractéristiques techniques principales (fluage, TK0, hystérésis)
  • Plage de mesure élargie : Répond aux exigences de la classe 0.5 selon ISO376 à partir de 10%
  • Maintenant disponible comme capteur de référence en traction / compression jusqu'à 2.5MN

Grande classe de précision

  • Conforme aux exigences de la classe d'exactitude 0.5 de l’ISO 376 dans la plage de 10% et 100% de la charge nominale
  • Signal de sortie élevé, > 4 mV/V pour beaucoup de portées nominales
  • Ajustement du signal à 3 mV/V disponibles en option
  • Excellent rapport signal/bruit
  • Bonne répétabilité avec positions de montage variables grâce à la compensation électronique du moment de flexion
  • Capteur de transfert en compression et traction jusqu’à 1 MN

Précision conforme à la norme, même dans des conditions d’utilisation défavorables. Fiabilité absolue.

Configuration individuelle

  • Version double pont disponible sur demande : Un des ponts peut être utilisé comme signal de référence, l’autre comme entrée pour le contrôle de la machine
  • Accessoires orientés applications tels que le TEDS, les accessoires d’introduction de charge conformes à l’ISO 376 et les rotules de charge
  • HBM peut étalonner le U15 avec son amplificateur de mesure et délivrer ainsi un certificat d’étalonnage de la chaine de mesure complète (par le laboratoire d’étalonnage HBM accrédité)
  • Option : livraison possible comme produit étalonné (étalonnage par le laboratoire d’étalonnage accrédité de HBM selon ISO 17025) 

Solution complète optimale avec étalonnage comprenant les accessoires pour mesure de transfert fiable

Faible déflexion

  • Petit déflexion du corps d’épreuve
  • En conséquence : Bonne rigidité et excellent comportement dynamique
  • Haute fréquence de résonance pour des mesures d’étalonnage dynamique
  • Robustesse avec degré de protection IP67 et boitier hermétique pour une obtenir une  stabilité à long terme exceptionnelle
  • Faible dérive en température du zéro (TKZero) et peu sensible aux gradients de température

Excellente exactitude de mesure, même en dynamique ou dans des conditions sévères. Faible déflexion. 

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
U15 Fichiers CAD
U15 Fichiers CAD pour les accessoires

Large gamme d’accessoires

  • TEDS
  • Pièces d’introduction de la charge en traction selon ISO 376
  • Tête d’appui selon ISO 376
  • Rotules à oeillet
  • Divers câbles de raccordement, de longueurs différentes avec connecteur pour raccordement sur l'amplificateur, sur demande.

Pour plus d'information merci de vous reporter à la fiche technique.

Une chaîne de mesure complète avec une excellente précision pour un prix parfait.

L’association capteur de référence U15 et du module de mesure QuantumX MX238B constitue une chaîne de mesure de précision extrêmement attractive. Grâce à la modularité  des modules QuantumX, vous pouvez également étendre cette chaîne de mesure par un certain nombre de mesure de grandeurs additionnelles, par exemple la température, des tensions, un angle de rotation…

En savoir sur le MX238B

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.