Z30A Capteur de force pour les étalonnages Z30A Capteur de force pour les étalonnages | HBM

Capteur de force de référence Z30A : Pour les étalonnages et les mesures précises jusqu'à 10 kN

Le capteur de force de référence Z30A mesure avec une extrême précision de petites forces en compression et traction. C'est pourquoi le Z30A est fréquemment employé lorsque l’on recherche de la précision ; en tant que capteur de référence dans les machines d’étalonnage, ou pour des mesures de transfert de ces machines et comme norme de fonctionnement. 

Le capteur de référence Z30A dépasse les exigences de la classe d'exactitude la plus élevée (00) spécifique de l’ISO 376. Le raccordement électrique se fait à l’aide d’un connecteur sur le boitier d'embase. Selon la situation d'installation, des shunts de force provoqués par le câble de mesure peuvent être évités. Tous les capteurs jusqu'à 1kN ont une butée de surcharge et sont protégés en cas de fonctionnement défectueux.

  • Classe d'exactitude ISO 376 : 00
  • Classe d'exactitude HBM : 0.02
  • Portées nominales : 50 N à 10 kN

Grande Exactitude

  • Dépasse les exigences de la classe d'exactitude 00 de l'ISO 376 pour la mesure de force en compression et traction
  • Fournit une excellente compensation contre les mouvements de flexion et force latérale
  • Erreur due à la température extrêmement faible
  • Peut également être employé comme référence pour assurer la traçabilité des capteurs de force pendant leur fonctionnement

Mesures de comparaison et référence de haute précision des machines d’étalonnage pour répondre aux normes. Est parfaitement mobile et demande un temps de préchauffage minimal.

Haute Qualité

  • Etalonné dans le laboratoire HBM accrédité ISO 17025
  • Testé conforme à la compatibilité électromagnétique dans le laboratoire CEM de HBM

Traçabilité et grande qualité pour être utilisé comme capteur de transfert. De très bons résultats de mesure même dans des environnements fortement parasités.

Orientation Pratique

  • TEDS intégré
  • Accessoires conformes à l’ISO 376 pour la mesure de force de compression et de traction ; rotules à oeillets disponibles
  • Câbles de raccordement emfichables offrant diverses possibilités de montage et de configuration
  • Option : Valise de transport de deux capteurs de référence Z30A et leurs accessoires pour la protection optimale
  • Protection de surcharge pour les capteurs jusqu'à 1000 N

Parfaitement approprié pour application pratique : Intégration facile et grande mobilité grâce à des possibilités variables de raccordement et valise de transport.

Vaste gamme d’accessoires

  • Application force de traction selon ISO 376
  • Pièces d’appui ISO 376
  • Rotules
  • Divers câbles de raccordement, longueurs pratiques et prises (soudées sur le câble sur demande) pour se connecter à l'amplificateur

Pour de plus amples informations, consulter la fiche technique. 

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.